データロガー・マルチプレクサ・プレゼントキャンペーン

キャンペーン対象製品のご購入で、業界最高レベルの20チャネルマルチプレクサモジュールDAQM901Aを1つ差し上げます。

最新の電子デバイステストにおいては、エンジニアが数多くの異なるデータポイントを定期的にサンプリングしなければならないケースが多くなっています。また、データポイントは、信号のタイプによって異なります。DAQM901A マルチプレクサモジュールは、DAQ970AおよびDAQ973Aプラットフォームの機能を大幅に拡張し、最大20チャネル、そして多種にわたる信号を同時にスキャン可能です。

データロガー/データ収集システムメインフレーム(DAQ970AまたはDAQ973A)と最新DAQM909Aデジタイザモジュールを購入すると、期間限定でDAQM901Aマルチプレクサモジュールをご申請いただけます。

キーサイトのDAQ970A/DAQ973AとDAQM909Aデジタイザについて

キーサイト DAQ970A / DAQ973A は、以前の34970A/34972Aシステムとの互換性を維持しつつ、高性能と優れた柔軟性を実現した次世代のデータロガー/データ収集システムです。高度な6½桁DMM(デジタルマルチメータ)が内蔵されているため、高速かつ正確な測定を行うことができます。内蔵A/Dコンバーターでは、高分解能で、読み取り最大50,000回/秒の測定速度が可能です。さらに、直観的なLCD画面とソフトキーにより、容易な設定とさまざまな形式(数値、バーメータ、トレンドチャート、ヒストグラム図)での測定表示が可能です。

キーサイト DAQM909A デジタイザモジュールでは、最も要求の厳しいアプリケーションニーズに対応するリアルタイムの動的信号の同時モニタリングが可能です。差動入力による4チャネル同時サンプリングが可能で、各チャネル24ビット分解能、周波数ドメインで最大100 kSa/s、タイムドメインで最大800kSa/sのサンプリングレートを実現しています。また、各チャネルは、4種類の入力モードの内1種類と、電流源設定用に独立してプログラミングできます。

開始日:
2020年2月1日

終了日:
2020年9月30日

キャンペーンコード:
6.042

提供地域:
米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アジア太平洋、EMEAI(ロシア、トルコ、イスラエルを除く)

DAQ970A/DAQ973A メインフレームと DAQM909A デジタイザモジュールの見積もりを今すぐリクエスト!

本キャンペーンに関する問い合わせ先

ご要望、ご質問はございませんか。