トラブルシューティング用のコンパニオンデバイス

期間中に対象のキーサイト電源機器をご購入いただいた方に、Keysight U1733C ハンドヘルドLCRメータを差し上げます 誘導性/容量性デバイスに電力を供給すると、大きな突入電流が流れます。 LCRメータを使用すれば、負荷のリアクタンスを測定することができるので、過電流からデバイスを保護する電源を選択できます。

リアクティブ成分を持つ負荷を保護するために電源に必要な主な機能は以下の通りです。

  • 遅延過電流保護
  • 可変スルーレート
  • 電流制限値

U1733C ハンドヘルドLCRメータの利点

最高100 kHzの周波数でデバイスを測定できます。これは、ベンチトップメータの代表的な機能です。 自動識別機能により、コンポーネントタイプが表示され、インピーダンス測定、等価直列抵抗、直流抵抗の測定が可能です。 16時間のバッテリー駆動が可能なので、誘導性/容量性/抵抗(LCR)測定をいつでも簡単に実行できます。

開始日:
2021年4月15日

終了日:
2022年5月31日

キャンペーンコード:
6.049

提供地域:
全世界

本キャンペーンに関する問い合わせ先

ご要望、ご質問はございませんか。