テストプランを最適化して、テスト効率を向上

PathWaveテストおよび測定ソフトウェアはより迅速なエンジニアリングインサイトを実現—
測定器、PC、自動化システムのテスト効率を向上

PathWave Test 2020

PathWave Test 2020ソフトウェアスイートは、5G、IoT、車載用機器のエンジニアやマネージャーによる製品開発プロセスを簡素化し、迅速な意思決定を促します。キーサイトのプラットフォームベースのテストソフトウェアであるPathWave Desktop EditionおよびPathWave Test Automationの最新版を含みます。 

PathWave Desktop Editionは、エレクトロニクス業界では初のデザイン/テストソフトウェアのオープン統合エコシステムとなる一元化されたポータルです。 PathWave Test Automationは、テストスループットの高速化に向けた高効率テストプランを実現する、高度に統合されたテスト実行ソフトウェアです。 

今すぐキーサイトとパートナーを組んで、この画期的なテクノロジーが貴社のエンジニアリングワークフローを高速化し、デジタル変革を可能にするかをご覧ください。

ご要望、ご質問はございませんか。