キーサイトのPathWave

ワークフローを加速するために作成された業界初のデザイン/テスト・ソフトウェア・プラットフォームです。デザインおよびシミュレーションからプロトタイプの作成およびテスト、さらに製造までの製品開発パスのあらゆる段階を連携し、統合します。

オープン:デザインとテストのあらゆるリソースの結び付けと統合

  • オープンなAPIにより、簡単で迅速なカスタマイズが可能
  • サードパーティのソフトウェアやハードウェアをはじめとする、クラス最高のテクノロジーを容易に統合
  • 互換性のあるハードウェアを迅速に接続し、テストワークフローをスピードアップして、生産性を向上

スケーラブル:多様なワークロードに合わせて拡張できる柔軟な演算能力

  • ローカル、クラウド、またはその両方で動作し、デザインとテストの演算を加速化
  • ワークフロー全体のテストデータをローカルまたはクラウドで処理
  • デザイン/テストワークフローの開発段階の移行時間を節約

予測型:より迅速なトラブルシューティングのために強力な解析ツールを提供

  • トレンドの特定と問題の解決のために包括的なデータ解析を提供
  • 各テストリソースの使用率と健全性をモニターし、生産性とスケジューリングを向上
  • より高速で効率的なワークフロープロセスのために、ビッグデータを捕捉して解析

PathWaveソリューションの詳細

Keysight PathWaveでワークフローを加速する方法をご確認ください。

ご要望、ご質問はございませんか。