Keysightは、設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げることを可能にします。非地上ネットワーク(NTN)によるワイヤレス通信の拡大、究極の次世代コネクティビティの実現、人工知能(AI)と機械学習(ML)による6G研究の開拓について、キーサイトと業界の専門家が解説します。

地上波以外のネットワーク

リリース18 5G-Advancedモビリティでは、複数の衛星を使用した複雑な低軌道および高速ドップラー試験シナリオをご覧いただけます。また、新無線(NR)および狭帯域モノのインターネット(NB-IoT)NTNの研究開発および受け入れワークフローを網羅する、KeysightのエンドツーエンドNTNソリューション 詳細についてもご覧いただけます。

NTNスカイ・ツー・ラボ:非改造デバイス試験

5G 地上波以外の先進ネットワーク

NTNスカイ・ツー・ラボ:エンド・ツー・エンドのエミュレーション

Wi-Fi 7とXRのデバイステスト

拡張現実感(XR)の採用により、既存のWi-Fi®ネットワークの機能が拡張される一方で、シームレスに動作するためには、極めて高速で信頼性が高く、低遅延であることも要求されます。Wi-Fi 7は、より高い変調、マルチリンク動作、およびマネージド・レイテンシー機能により、これらのニーズに対応します。Wi-Fi 7のシグナリングとRF性能をテストし、新しいWi-Fiおよび5G XRデバイスの完全なロボットによる再現可能なテスト自動化を実現する方法をご紹介します。

Wi-Fi 7 RFテスト

XRデバイステスト

GNSSセキュリティテスト

このデモでは、VXGベクトル信号発生器がCRPA(Controlled Radiated Pattern Antenna)モードでGNSS(全地球衛星測位システム)コンステレーションの高忠実度シミュレーションを提供するユニークで斬新な構成を紹介します。時間同期と測位精度のためにネットワーク・インフラで使用されるCRPAが、GNSS干渉、スプーフィング、ジャミングに対するネットワークの耐性をどのように向上させるかをご覧ください。

GNSSセキュリティテスト

6G AI / MLテクノロジー

6Gは、物理的、デジタル、そして人間の世界をつなぐことを目的としている。新たな周波数帯域の利用、ネットワークやデバイスの不可欠な部分としてのAI、デジタル・ツイン、新たなネットワーク・アーキテクチャを中心に台頭している。6G FR3チャネルのエミュレート、6Gニューラル・レシーバーの設計、over-the-air システムにおけるAI強化チャネル・モデルの検証方法をご覧ください。

6G FR3チャネル・エミュレーション

6GにおけるAI / MLとセンシング

6G AIニューラル・レシーバーの設計

ヘルプが必要ですか?