お探しのページはこちらでしょうか。
その他の検索結果
何をお探しですか?
関連キーワード
一致する製品が見つかりません - システム例外
検索結果
LEOおよびGEO軌道上の高スループット衛星との通信
コネクテッド・ワールドの多様なコミュニケーション・ニーズに対応
宇宙開発競争が始まっている。衛星通信は、テレビ、電話、ブロードバンド・インターネット・サービス、軍事通信に接続性を提供する。イノベーターたちは、世界のネットワークの可能性を広げ、世界中で高まるワイヤレス接続の需要に応えるため、衛星技術を推進している。
スペース・トーク新たな宇宙フロンティア
パート1:宇宙 - ミッション・クリティカルな領域
パート2:LEOおよびGEO衛星展開の課題
この2部構成のシリーズでは、キーサイトの宇宙・衛星アプリケーション・チームが、宇宙アプリケーションの新時代について語ります。また、LEOおよびGEO衛星との通信に関する技術的な問題についても取り上げます。
動的シナリオ・モデリングとRFシステム設計の融合
KeysightとAnsysは、ミッションレベルのモデリングとコンポーネントレベルのシステム設計を組み合わせることで、衛星および5G通信システムのプロトタイプを仮想的に作成する現実的な方法を提供します。
衛星部品のEVM精度を向上させる方法
衛星信号はより広い帯域幅で運用され始め、より複雑な変調フォーマットを採用しているため、EVM測定は困難なものとなっている。2GHz幅の64QAM信号を復調する従来のアプローチでは、処理時間がかかり、高出力時に人為的に低いEVMを生成する可能性がある。
ネットワーク・アナライザー技術の発明者たちが、EVM測定をより正確かつ効率的にするための代替アプローチについて説明します。
キーサイトの宇宙技術設計およびテストソリューション
電子書籍5G衛星通信市場と設計動向
マイクロウェーブ・ジャーナル誌とのコラボレーションでは、モバイル通信やパーソナル通信のLEOネットワークを含む、GEOとLEOの通信機能をカバーしています。また、GEO衛星とワイヤレス通信を組み合わせた低遅延インターネットサービスについても考察しています。
ヘルプが必要ですか?