HMIのUXテストを革新

ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)とユーザーエクスペリエンス(UX)は、ユーザにとってますます重要な購入要素になりつつあります。 HMIシステムは柔軟性を有し、幅広い動的な関連システムに対応します。 しかし、HMIディスプレイにわずかでも表示エラーがあると、ユーザーにとって許容できない結果をもたらす可能性があります。

顧客は、HMIに対してスマホと同等のユーザビリティーとUXを求めています。 Keysight Eggplant Testは、自動車テストを変革してシームレスなUXを実現します。

Validationアイコン

テストを簡単に作成

HMIのテスターは、長時間のトレーニングを受けなくても、機能テスト、非機能テスト、コンプライアンステストなどのテストプロセスを自動化することができます。

DevOpsアイコン

継続的な改修のサポート

テストプロセス全体を自動化して、手作業の労力を軽減し、開発および保守改修工程をサポートすることで、安全で高品質のソフトウェアをより迅速にリリースします。

Visionアイコン

コンピュータービジョンの活用

実際のユーザと同様にHMIシステム全体を認識します。 ユーザと同等の目線でテストを実行し、実際の運転シナリオでシステムが安全かつ正確に動作することを検証します。

Circuit brainアイコン

探究的なAIテストによるテストの強化

人工知能(AI)が支援する自動探索テストにより、手作業では対応しきれないシナリオも漏らさず検証し、車両の安全性を強化します。

自動運転車のドライバー

AI主導の自動化による車載ソフトウェアの安全性テスト

安全性は、車載HMIテストで最も重要です。 HMIシステムの複雑性がありながらも、衝突回避などの自動化された動作は、ただちに正確に実行される必要があります。 さまざまな条件でのテストは、複雑で時間を要します。

Keysight Eggplantは、実際のユーザと同じように車載HMIシステムを認識できるAI主導のテストオートメーションにより、ソフトウェアテストを加速して、このような課題の解決を支援します。 安全性と機能性を担保し、迅速なテストサイクルを実現します。

オートメーションによる車載HMIテストの変革

車載HMIシステムのテストには、固有の課題が伴います。 しかし、インテリジェントなテストオートメーションを使用すれば、以下の課題に適切に対応するために設計された最先端のソリューションにより、HMIテストプロセスを変革することができます:

  • システムの複雑さ
  • 特殊な環境
  • 法的および安全性の要件
ボタンの上にかざされた指

Eggplant Testの効果

EggplantによるIVIテストの強化

車の長時間露光写真

欠点のない機能性とUXを実現

米国の大手自動車メーカーは、車載インフォテインメント(IVI)と電話機能の結合テストを自動化するために、また、さまざまな関連機能にまたがるVector CANoeソリューションと統合するために、Eggplantを選択しました。

インテリジェントなテストオートメーションの取り組みを推進する準備はできましたか?