Keysight Eggplant - スクリーンショット

ソフトウェア・テスト・オートメーションとデジタルツインのモデリングにより、アプリケーションのリリースを加速し、品質を向上

Keysight Eggplant - スクリーンショット

合成/アクティブモニタリングでソフトウェア・アプリケーション性能を改善し、コンバージョンを向上

Keysight Eggplant - スクリーンショット

ソフトウェアアプリケーション向けに自動化された性能と負荷テストでユーザー体感を大規模にテスト

50 %
テストケースのセットアップと開発時間を短縮

3x
迅速な機能テストケースの実行

19,000件
がECサイトで年間テスト可能

75 %
がすべての連続テストのうち、自動化可能

品質とスピードはソフトウェアのテストオートメーションにかかっています

自動テストは、継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI/CD)ワークフローの可能性を引き出す鍵となります。 ソフトウェアのリリースサイクルがますます短くなる中、従来の手動によるテスト方法では追いつけず、リリースの遅れやスケジュールの遅れとなるボトルネックを生み出しています。

そこで、EggplantはJenkins、Azure DevOps、GitHub ActionsなどのさまざまなCI/CDツールとのターンキー統合を提供します。 さらに、ドラッグ・アンド・ドロップのGUIによりソフトウェアのテストオートメーションの推測作業が不要となるため、展開ツールをセットアップしてチェックイン時のコードを自動的にテストすることができます。

カスタムコーディングや複雑なオープンソースの展開は忘れてください。 Eggplantを使用することで不具合を素早く発見し、市場投入までの時間を短縮し、リリース品質を劇的に向上できます。

Forrester Wave 2022レポート - 継続的オートメーション・テスト・プラットフォーム

ForresterがEggplantを継続的オートメーション・テスト・プラットフォームのリーダーに選出

15社のプロバイダーの中で、Keysight Eggplantはオートメーション、実行/継続テスト、テストジャーニー、レポート、解析、品質に関する洞察、製品ビジョン、商用モデルなどの12の基準において最高スコアを獲得しました。

「キーサイトとEggplantの新たな共同ビジョンは、企業規模のオートメーション、テスト、デジタルシステムや製品の保証のプラットフォームとなるでしょう。」

Forrester Wave:2022年第4半期、継続的オートメーション・テスト・プラットフォーム、社長兼主席アナリスト、Diego Lo Giudice氏

ご要望、ご質問はございませんか。