何をお探しですか?
衛星通信ベクトル信号解析ソフトウェア
あらゆる角度からバーチャルに信号を探索し、最適化し、設計のトレードオフを評価します。

衛星通信信号の正確な復調
より高い周波数と広い帯域幅を使用する衛星には、より高次で複雑な変調技術が必要です。その結果、コンポーネントやシステムが要件を満たしていることを確認するために、より徹底的な試験と特性評価が必要になります。変調が複雑になるにつれて、時間領域の波形や周波数スペクトラムを見て、信号品質の問題を理解したりトラブルシューティングしたりすることはますます難しくなります。このような課題は、IQ変調を使用する技術では特に顕著です。その代わりに、ベクトル信号解析ツールを使用して信号を復調し、コンステレーションとして表示します。
Keysight PathWaveベクトル信号解析(89600 VSA)ソフトウェアを使用すると、変調精度を解析できます。エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)、IQオフセット、直交エラー、ゲイン・インバランスの測定が可能です。このソフトウェアは、衛星通信で使用される標準的なデジタル変調方式に加えて、衛星アプリケーション用のカスタム変調方式もサポートしています。
- PSK、QPSK、QAM、FSK、VSB、カスタムAPSK、SOQPSKなど、40以上のデジタル変調フォーマットをサポート。
- 非標準のユーザー定義IQ信号のデジタル変調解析を実行。
- 変調エラー解析ツールを使用した信号のトラブルシューティング:EVM、IQエラーなど。
- カスタム直交周波数分割多重(OFDM)システムの複雑さを見抜き、高度にカスタマイズ可能なパラメータ設定を使用して幅広い信号を処理します。
- フレキシブルな測定ディスプレイを使用して、信号の特性評価とエラーのトラブルシューティングを行います。
- チャネル、ストリーム、クロスチャネル測定により、単一入力/単一出力および複数入力/複数出力(MIMO)システムを評価。
- SCPIまたは.NETプログラマビリティでテストを自動化。
衛星通信変調技術の包括的概観
より高速なデータスループットへの要求が高まるにつれ、衛星通信では複雑な変調方式を使用してスペクトル効率を向上させている。衛星通信では、変調技術はより高いデータレートを伴い、高周波電力増幅器における非線形増幅を最小限に抑えます。適切な変調方式の選択は、通信チャネル、ハードウェアの制限、データスループットの要件によって異なります。柔軟なカスタム変調ソフトウェアを使用すれば、信号シミュレーションの時間を節約し、復調解析用にシグナル・アナライザを簡単に設定することができます。
このホワイトペーパーでは、信号生成や信号解析から位相雑音が変調解析に与える影響まで、最新の衛星通信における変調技術について解説します。

PathWave VSAデジタル復調解析デモ
衛星通信解析のために、BPSKのような単純な形式から4096 QAMのような複雑な形式まで、幅広いデジタル変調の解析方法を学ぶことができます。柔軟なパラメータ設定、EVMを含む強力なエラー解析、直感的な表示により、信号のあらゆる側面を理解できます。
オプション89601AYACに含まれる変調タイプは、VSAソフトウェアがサポートする約75の信号規格と変調タイプのうちの1つです。信号のあらゆる側面を探索し、複雑な設計を最適化できます。さらに、このソフトウェアには、デジタル変調信号解析(カスタムIQ変調解析)の機能が追加されており、信号品質測定のための完全なIQマップを使用した、より長いシンボル長の解析が可能です。
無料トライアル
幅広い信号を正確かつ効率的に復調できるPathWave VSAソフトウェアを評価。衛星通信の広帯域アプリケーションをターゲットとした柔軟な解析。BPSKから4096QAMまでの変調に加え、アプリケーション・プリセットと柔軟なフォーマットで幅広い信号を復調します。
PathWave VSAカスタムOFDM変調解析デモ
OFDM 信号はノイズに強く、伝送効率が高いため、通信システムに広く受け入れられています。しかし、これらのシステムのトラブルシューティングと解析は、特に新しい、カスタム、汎用、または非標準のOFDMフォーマットの場合、困難な場合があります。スペクトル解析ツールは、周波数、パワーレベル、スペクトルマスクなどの単純なパラメータを測定できますが、ほとんどの詳細な品質測定には、カスタムOFDMシステムに対応できるVSAツールなどの特殊なツールが必要です。
カスタムOFDM変調解析のオプションBHFを搭載したPathWave VSAは、特別なソフトウェアを開発することなく、汎用および独自のOFDM信号を記述するための使いやすいインタフェースを提供します。設計のトラブルシューティングがかつてないほど簡単になりました。PathWave VSAは、EVM、周波数、シンボル・クロック、一般的なパイロット・エラー、さらにオフセット、直交エラー、ゲイン・インバランス、タイム・スキューなどのIQエラーの詳細を含むチャネルのエラー・サマリーを表示します。
自分に合った楽器を見つけよう
衛星通信用のハードウェアおよびソフトウェア信号発生器とアナライザを幅広く取り揃えているため、開発サイクルのどの段階にいても、適切な測定器が必ず見つかります。
衛星通信試験用ハードウェア・ソフトウェア・バンドル割引
衛星通信の設計検証やコンポーネント・テストでは、デバイスの性能が重要な設計要件を満たしていることを確認する必要があります。Keysightの信号発生/解析ソリューションは、お客様のシステムとそのサブシステムが、初回から毎回、そしてミッション期間中、確実に動作することを保証します。
アプリケーション | 電磁スペクトル作戦 | 衛星通信 | |
---|---|---|---|
ハードウェア | 信号発生器 | E8267D; M9384B | M9384B |
シグナルアナライザー | N9030B; N9040B | N9040B; N9042B | |
ソフトウェア | 信号発生 | N7620B | N7608APPC |
信号分析 | N9067EM0E | N9054EM0E | |
貯蓄 | 最高8万9000ドル | 最高10万ドル |
注目のリソース
ヘルプが必要ですか?