5G NR設計の探索、最適化、トレードオフの評価

5G新無線(NR)は、高いデータ・レートと低遅延接続を可能にする新しいエンド・ツー・エンドのネットワーク・アーキテクチャを導入する。しかし、このような進歩には、デバイスやコンポーネントの設計上の課題が伴います。これには、信号品質、RF性能、ネットワーク・サービス品質を検証するための重要な測定やテスト・プロトコルの遵守が含まれます。

復調およびベクトル信号解析のための完全なツール・セットを使用することで、これらの課題に対処し、信号をあらゆる角度から実質的に調査し、最適化し、設計のトレードオフを評価することができます。Keysight PathWaveベクトル信号解析(89600 VSA)ソフトウェアは、5G NRを含む75以上の信号規格と変調タイプをサポートしています。

  • 復調とベクトル信号解析のための包括的なツールセットで、3GPP 5G NR信号の複雑さを見通す
  • ダウンリンクとアップリンクの信号品質を分析 - 全体的なエラーベクトルの大きさ(EVM)、シンボルとサブキャリア間のEVM、コンステレーション、IQエラープロットなど
  • mmWave周波数、複数の数値、およびCP-OFDM波形を使用することによって生じる、設計および測定上のさまざまな課題を特定し、解決する。
  • アップリンクまたはダウンリンクにおける最大4x4の多重入力・多重出力(MIMO)の解析とトラブルシューティング
  • LTEと5G NRの同時解析によるLTE-NRの統合と共存の評価
  • LTEと5G NR信号の同時復調によるダイナミック・スペクトラム・シェアリング(DSS)の使用
  • カラー・コーディング、マーカー・カップリング、3Dトレース機能を利用して、特定のチャンネル効果や障害を発見し、切り分ける。

5G新無線信号解析のための4つのヒント

セルラー通信システムの急速な変化に伴い、より高い動作周波数とより広い帯域幅への要求が、設計とテストに新たな課題を突きつけている。

5G NR信号のエミュレート、測定、検証、トラブルシューティングを行い、5Gの世界でのイノベーション、変革、成功を実現できるよう、5G NR測定セットアップの簡素化と最適化をお手伝いします。5G NR信号を解析し、設計を迅速に市場投入するための4つのヒントをご覧ください。

5G NES カスタマーサポート

PathWave VSA 5G NR変調解析デモ

PathWave 89600 VSA 5G NR変調解析を使用して、最新の3GPP Release 15およびRelease 16仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を行う方法をご紹介します。

3GPPの5G NR仕様およびVerizonの5Gオープン・トライアル仕様に基づき、1回の測定で信号の包括的な周波数、時間、および変調領域の解析(オプションBHN)が得られます。スペクトラムの結果トレース、収集時間、NR固有の変調品質トレースとテーブルを設定することにより、全体的な信号特性を特定し、断続的なエラー・ピークや繰り返される同期失敗をトラブルシューティングできます。

無料トライアル

PathWave 89600 VSAソフトウェアを評価することで、5G NRデバイスとネットワークのテスト、トラブルシューティング、設計を正確かつ効率的に行うことができます。3GPPリリース15およびリリース16仕様に基づき、5G NRおよびプレ5G信号の復調およびエラーベクトル測定を実行します。

その他のPathWave 5G NR信号生成・信号解析ソフトウェア

3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成し、5G NRのダウンリンクおよびアップリンク測定をワンボタンで実行できます。

自分に合った楽器を見つけよう

5G研究の初期段階でも、5G商用化前のサポートが必要な場合でも、市場初のソリューションを提供したい場合でも、弊社にお任せください。ハードウェアおよびソフトウェア信号発生器とアナライザを幅広く取り揃えていますので、開発サイクルのどの段階にいても、最適な測定器が必ず見つかります。

5G NR向けハードウェアとソフトウェアのバンドル割引

最新の5G NR準拠波形を生成・解析し、研究を加速します。6GHz未満からミリ波(mmWave)までの幅広い周波数帯域と変調帯域幅をサポートしているため、テスト環境を柔軟に調整できます。ソリューション 5Gが進化するにつれて。

周波数範囲(FR) FR1 FR2
ハードウェア 信号発生器 N5172B; N5182B M9384B
シグナルアナライザー N9020B; N9030B N9021B; N9030B; N9040B; N9042B
ソフトウェア 信号発生 N7631EMBC N7631APPC
信号分析 N9085EM0E N9085EM0E
貯蓄 最高4万7000ドル 最高10万ドル

注目のリソース

ヘルプが必要ですか?