進化する無線規格をテストするために、RFテスト機器を適合

PathWaveソフトウェアでデバイス設計ならびにテストを合理化し、進化し続ける無線テスト規格を維持し続けることができます。複雑な信号を生成ならびに解析する高度な機能を使用して、信号発生器とシグナル・アナライザを強化します。キーサイトのPathWaveテストや測定ソフトウェアは、数多くの業界アプリケーションや規格をサポートし、より速くて正確なエンジニアリングを実現します。

PathWave信号発生ソフトウェア試用版

広範囲の汎用および規格準拠のアプリケーションに対応した信号を作成

Bluetooth® Signal Creation Suite

Bluetooth® 信号作成スイート

Bluetooth® Basic Rate(BR)、Enhanced Data Rate(EDR)、Low Energy(LE) 4.0および4.2、Bluetooth® 5および5.1テクノロジーに対応する規格準拠の信号を作成

IoT Signal Creation Suite

IoT(モノのインターネット)信号作成スイート

IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax 規格に準拠した検証済みで最適化性能の基準信号を作成

WLAN 802.11 Waveform Signal Creation Suite

無線LAN 802.11 波形信号作成スイート

ZigBee、Wi-SUN、LoRa CSS、802.15.4/4z HRP UWB PHY、およびその他多数に準拠した検証済みで最適化された基準信号を作成

PathWave信号解析ソフトウェア試用版

ベンチトップ/モジュラー・シグナル・アナライザ用測定アプリケーションを業界屈指の幅広い品揃えで提供しています。

Bluetooth® Measurement Application

Bluetooth® 測定アプリケーション

Bluetooth® コア仕様 2.1+EDR/3.0/3.0+HS、LE (RF-PHY.TS/4.0/4.2)、およびBluetooth® 5および5.1に準拠したRFトランスミッター性能を測定

Vector Modulation Analysis Application Software

VMA ベクトル変調解析アプリケーション

スペクトラムとパワーの測定をサポート:スペクトラム、チャネル電力、占有帯域幅、電力相補累積分布関数、隣接チャネル電力やその他多数をモニターします

PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) Software

PathWaveベクトル信号解析 (89600 VSA)

信号のあらゆる側面を探究し、デザインを最適化するためのソフトウェアツール。5G、IoT、レーダーなどの幅広い範囲の信号を測定

ご要望、ご質問はございませんか。