8762F Coaxial Switch 75 Ohm

技術概要

The 8762F brings a new standard of performance to 75 ohm coaxial components. Designed for ATE switching systems, the 8762F offers the performance demanded by the cable television distribution equipment and communications equipment industries. It gives the ATE system designer of telecommunications and cable distribution equipment the tools to design reliable, high perform-ance switching interfaces. The 8762F uses a mini 75 ohm SMB connector for the coaxial interface. The mini 75 ohm SMB connector is designed to terminate RG-179 75 ohm, coaxial cable. The 8762F is designed to work in virtually any system due to the range of voltage options covering 4.5 V to 30 V dc available for activating the switch solenoids. The standard configuration of the switch includes solder terminals.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.