Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
はじめに
アイダイアグラム・マスク・テストは、今日のシリアル・バス・アプリケーションで広く使用されています。アイダイアグラムは、ビットが有効になっているタイミングを表示するために、オシロスコープで捕捉したすべてのビットを無限に重ね書きします。これにより、システムの物理層特性の品質に関する複合的な全体像が得られ、振幅の変動、タイミングの不確かさ、発生頻度の低い信号異常などがわかります。アイダイアグラムテストは、新しいCAN FDシリアルバスなどの高速なバスで特に重要になります。
Keysight InfiniiVision 3000Tまたは4000Xシリーズオシロスコープにトリガ/デコードオプション(DSOXT3AUTOまたはDSOX4AUTO)とマスク・テスト・オプション(DSOX3MASKまたはDSOX4MASK)のライセンスを追加すれば、CAN FD差動バス上でアイダイアグラムテストが行えます。データ・フェーズ・ボーレートや差動プローブ極性(ドミナントビットHIまたはドミナントビットLO)に基づいたさまざまなCAN FDマスクファイルをキーサイトのウェブサイトから無料でダウンロードできます。現在、以下のCAN FDマスク・テスト・ファイルがあります。
ドミナントビットLOを表示するために差動CAN FDバスをプロービングしている場合は、ファイル名に“L-H”が付くマスクファイルを使用します。ドミナントビットHIを表示するためにバスをプロービングしている場合は、ファイル名に“H-L”が付くマスクファイルを使用します。プロービング極性については、このアプリケーションノートの次のセクションで説明します。
CAN FDアイダイアグラム・マスク・テストは、バスレート(アービトレーションフェーズ)が500kbps、FDレート(データフェーズ)の範囲が4Mbps~10MbpsのCAN FDバスのみをサポートしています。このため、例えば、CAN FDのデータレートが10Mbpsの場合は、ファイル名に“500k-10M”が付くマスクファイルを使用してください。
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.