Column Control DTX

Keysight M9703A AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

データシート

The M9703A is a single-slot 9U 8 channel 12-bit AXIe wideband digitizer running at 1.6 GS/s per channel, with DC-1 GHz instantaneous analog bandwidth and providing a large 4 Gbytes DDR3 memory.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX