N9076A & W9076A 1xEV-DO X-Series Measurement Application, Self

技術概要

This demonstration guide provides step-by-step instructions to analyze power and modulation for forward link and modulation accuracy for reverse link. Each demonstration is given a brief description of its function and the corresponding measurement steps on the signal generator and/or signal analyzer.

The N/W9076A 1xEV-DO measurement application provides fast one-button RF conformance measurements to help you design, evaluate, and manufacture your cdma2000® 1xEV-DO base station (Access Network) and mobile station (Access Terminal) devices based on the 3GPP2 (Rel. 0, Rev. A and Rev. B) specifications.

All demonstrations use an X-Series signal analyzer with the N/W9076A 1xEV-DO measurement application, and an N5182A MXG vector signal generator with the N7601B 3GPP2 CDMA Signal Studio software.

This demonstration guide describes how to evaluate key product features through demonstration and is not intended to be a detailed user’s guide. Prior knowledge of the Keysight Technologies, Inc. products are not required for this demonstrations and step-by-step instruction are provided.

The demonstrations found within this document assume basic knowledge of 1xEV-DO physical layer signal char­acteristics.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.