L4400 Series LXI Modular Switch and Control Units

小冊子

For applications that require the performance of the Keysight 34980A multifunction switch/measure unit at a lower channel count

The Keysight Technologies, Inc. L4400 Series of switches, digital input/output and analog output instruments offer the best tradeoff in size, functionality and test.

They are standalone instruments that perform the same function as their companion 34980A-Series plug-in modules. They come with a fully operational programming interface including a web-page for easy control.

Key features

  • Several switches and I/O available in a small form factor using the LXI standard package
  • LXI standard compliance with web-based interface
  • Compatibility with Keysight 34980A family of plug-in modules

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.