P5574A PCI Express Protocol Exerciser for PCIe 6.0

データシート

P5574A PCIe 6.0 Protocol Exerciser allows test engineers to emulate both PCIe root complex and endpoint devices when validating PCIe designs. The exerciser supports traffic generation from 2.5 GT/s through 64 GT/s and physical lane widths x4 (P5575A), x8 (P5574A) and x16 (P5573A), respectively. The tool includes over 100 built-in LTSSM test cases traffic generation capabilities at the TLP and DLLP layer, and an included protocol checker.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.