検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOXT3B1T22 3000T X-シリーズの帯域幅アップグレード(2チャネル):100 MHzから200 MHz

購入窓口

¥ 94,250 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • ニーズの変化に応じてオシロスコープの帯域幅を200 MHzに拡張することにより、投資を保護
  • ライセンスのみのアップグレードにより、すぐにアップグレード可能。 サービスセンターへの返送は不要
  • 帯域幅アップグレードはDSOとMSOの両方のモデルに適用可能
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 3000T X-シリーズ オシロスコープソフトウェア
3000T X-シリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • ハードウェアでI²C、SPI、RS-232C、CANなど低速シリアルバスのトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • 自動パワー解析の統合
  • BenchVueソフトウェアによる接続の簡素化と結果の記録

関連製品・推奨の追加製品

 3000T X-シリーズ オシロスコープ用アクセサリ
3000T X-シリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット
 3000T X-シリーズ オシロスコープ用プローブ
3000T X-シリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です