検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 5,316,222 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 無線コンポーネントおよびIoTデバイスの製造テストで、ソリューションの迅速な構築と高速スループットの実現が可能
  • 最大4つのVXTを1つの18スロットシャーシに収容することで、テスト密度の向上と省スペースを実現
  • オープンソースのテストライブラリおよびリファレンスソリューションの利用により、開発時間の短縮が可能 
  • 内蔵FPGAを用いたリアルタイム高速測定により、開始後すぐに測定完了
  • 規格に準拠した信号を作成/解析できる実証済みのソフトウェアを用いてテストルーチンの最適化が可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start

標準構成

M9420A VXT Standalone Module for Stimulus/Response Measurements

  • Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory)
  • Very linear, high output power to +18 dBm

¥ 5,316,222 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
Bandwidth, 40 MHz (standard)
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
5年間の保証(引取) 
399,833
1 M9420A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz  4,469,456
1 M9420A-1EA High output power  446,933

M9420A VXT Standalone Module for Single Antenna Test

  • Standalone modular vector transceiver configuration for transceiver and single antenna test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

¥ 7,486,941 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
Bandwidth, 40 MHz (standard)
Fast Power Servo (standard)
5年間の保証(引取) 
399,833
1 M9420A-506 Frequency range, 60 MHz to 6 GHz  5,107,859
1 M9420A-M05 Memory, 512 MSa  255,366
1 M9420A-1EA High output power  446,933
1 M9420A-FDX Full duplex port  638,475
1 M9420A-HDX Half duplex port  638,475

M9420A VXT Compact Signal Generation and Analysis for Stimulus/Response Test

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • Optimal for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 85 GHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

構成内容:
1 6,848,466
1 981,932
1 547,905
2 21,894
2 37,828
1 M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s   お問合せ下さい

M9420A VXT Single-antenna Transceiver Testing

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • For transceiver testing or integrated devices with a single antenna
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

構成内容:
1 7,486,941
1 981,932
1 553,299
2 21,894
2 37,828
1 M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s   お問合せ下さい

この製品で利用できるソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • 測定アプリケーションをアナライザ内で実行して、より上位の性能指標の結果をリアルタイムに得ることが可能
  • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
  • アナライザ内でMATLABおよび89600 VSAソフトウェアを実行可能
     
 Signal Studioソフトウェア
Signal Studioソフトウェア
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能

関連製品・推奨の追加製品

 PXI製品
PXI製品
  • 業界で最も正確な測定技術によって、PXIベースの測定解析を高速に実行できます 
  • RF/マイクロ波およびデジタルの困難な測定の課題を克服できます 
  • 実証済みの測定アルゴリズムを活用できます
M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz
M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz
  • 1スロットPXIモジュール
  • 5個の100 MHz出力
  • 1個の10 MHz出力
  • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
  • 1~110 MHzの別の基準にロック
S8900A PAテストソリューション
S8900A PAテストソリューション
  • PA/FEMテスト用の包括的なソフトウェアソリューション
  • テスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)ベース
  • すぐに使用できるテストソフトウェア
  • 容易にカスタマイズできるテストシーケンス
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です