検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

Configure

主要な特長と機能
  • 1 MHz~9 GHz
  • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
  • フルNポート校正、FOM、パルス、タイムドメイン、利得圧縮解析機能により、テストコストを削減
  • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上
  • 短いサイクルタイムでスループットが向上: 5 ms(201ポイント、2ポート校正)
  • 標準テストセットと拡張可能テストセットにより、さまざまな校正に対応
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能

この製品で利用できるソフトウェア

S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー
S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー
  • 使いやすいウィザードによる、マルチポートPXI VNA用のテストプランの作成
  • 複雑なマルチポートテストの迅速かつ容易なセットアップ
  • VNAと周辺機器(PXI DIOまたはスイッチモジュール)間の操作のサポート
S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン
S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン
  • Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)をベースにしたテストプログラムの容易なカスタマイズ
  • Keysight PXI VNAによるマルチポート/マルチサイト測定
  • 外部モジュール(PXI DIOまたはスイッチモジュール)によるテストプランのサポート

関連製品・推奨の追加製品

M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
  • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
  • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
  • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力
     
M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
  • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
  • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ
 PXI製品用のアクセサリとオプション
PXI製品用のアクセサリとオプション
  • PXIモジュール製品用の高品質アクセサリ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です