検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

主要な特長と機能
  • 5 kHz~32 GHzの周波数レンジ
  • オプションのトラッキングジェネレーター、干渉アナライザ、内蔵パワーメータなどによって機能拡張が可能
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定を実行(±0.5 dB)
  • 直観的なスペクトログラム表示と記録機能による干渉信号の特定
  • USBパワーセンサによる簡単な平均/パルスパワー測定、タイムゲーティングによるパルス測定
  • 最も軽量なマイクロ波ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(約3.2 kg)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • AC/DCアダプター
  • 使用国に適した電源コード
  • 充電式リチウムイオン電池–
  • LANケーブル
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド

この製品で利用できるソフトウェア

 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     
 測定器制御ソフトウェア
測定器制御ソフトウェア
わかりやすいユーザーインターフェイスから高度な自動テスト手順まで、キーサイトが対応します。
  • プログラミングなしで測定器を簡単に接続/制御できます。
  • 数回クリックするだけで、スクリーン画面およびトレースデータを取得できます。
  • 自動化されたカスタム・テスト・シーケンスを短時間で迅速に作成できます。
  • PCから測定器を制御するためのAPI。
     

関連製品・推奨の追加製品

N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます
N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント
N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント
  • WR-137、WR-90、WR-62、WR-42の導波管コンポーネント
  • 同軸アダプタ対応の導波管
  • 終端(ロード)、ショート、1/4波長オフセット・パーツ
  • メートル単位とインペリアル単位(帝国単位)のフランジのサイズが利用可能
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です