検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい
販売終了予定日: 31 May 2021

¥ 5,082,787 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 9 kHz~4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
  • 2または4ポート 50 Ω Sパラメータ・テスト・セット
  • 広いダイナミックレンジ(130 dB)、高速測定(8 ms)、  優れた温度安定度(0.005 dB/°C)により、確度/歩留まり/マージンが向上
  • エンハンスド・タイム・ドメイン解析オプションを用いて高速シリアルインターコネクトをフル評価することにより、デザインの信頼性が向上
  • アップグレード用のオプションによる投資の保護
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • E5071C ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • IOライブラリCD-ROM
  • 電源コード
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析
E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析
  • タイムドメイン(TDR/TDT)と周波数ドメイン(Sパラメータ)でのリアルタイム同時測定 
  • アイ・ダイアグラム・テスト(外部ビット・パターン・ジェネレーターは不要) 
  • インターコネクト用のストレスド・アイ・ダイアグラム解析
  • アクティブデバイスのインピーダンス解析 
  • ESDに対する信頼性
     
E5071C-008 Frequency offset mode
E5071C-008 Frequency offset mode
  • ミキサーやコンバーターなどのデバイスの伝送応答測定 
  • 周波数オフセット掃引、SMC、VMC、外部信号発生器の制御、高調波歪み測定
E5071C-010 タイム・ドメイン解析
E5071C-010 タイム・ドメイン解析
  • 信号パターン/TDR、TDTのインピーダンスの特性評価 
  • ローパスモードまたはバンドパスモードによる、最大20,001ポイントの測定 
  • 不要なフィクスチャ効果を除去するためのゲーティング機能 
  • パルスの立ち上がり時間の効果を最適化するためのウィンドウ関数設定 
  • テストポートの先端での正確なベクトルエラー校正
     

関連製品・推奨の追加製品

 13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
  • 校正コンポーネントは、13.5 GHz以下の周波数向けのVNAシリーズ製品を精密に校正できるようにデザインされています 
  • メカニカル校正キットと電子校正キットの両方が付属します 
  • 50 Ωと75 Ωのデバイスに対応できる、お手頃で精密な校正を提供します
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です