検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 7,054,538 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 現実的な広帯域レーダー/EW/衛星通信波形、度量衡グレードの性能、柔軟性の高い機能により、高性能レシーバーをテスト可能
  • 最大4 GHzの帯域幅により、複雑な電磁界環境をシミュレート可能
  • 複雑な信号の作成にかかる時間を短縮するSignal Studioソフトウェア: パルスビルディング、ノイズ・パワー・レシオ(NPR)、マルチトーン信号、無線など
  • 非常に複雑な信号要件に対応できる業界最高のSSB位相雑音: 143 dBc/Hz(1 GHz搬送波、10 kHzオフセット)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 電子式アッテネータ
  • ハイパワー出力
  • +23~-130 dBmの振幅レンジ
  • 標準スペクトラム純度
  • CW信号の作成
  • ベクトル(IQ)変調器
  • 3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)コネクタアダプター(20 GHzモデルのみ)
  • 2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)および2.4 mm(メス)-2.9 mm(メス)コネクタアダプター(31.8 GHz/44 GHzモデルのみ)
  • 各国仕様の電源ケーブル
  • マニュアルセット(CD-ROM)
  • 5年間の返送保証

標準構成

PSG、ベクトル、コンポーネント/レシーバーテスト、20 GHz

  • マイクロ波コンポーネント/レシーバーテストに最適なベクトル信号発生器の構成
  • -130~+22 dBmの振幅レンジ
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 7,054,538 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8267D PSG vector signal generator
Standard connector ( 3.5 mm )
Standard front and rear panel connector configuration
Download the product manual from the Keysight website
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
5年間の保証(引取) 
1,095,661
1 E8267D-513 Frequency range from 250 kHz to 13 GHz  5,958,877

PSG,ベクトル,マルチトーン/NPRテスト,内蔵ベースバンドジェネレータ

  • SATCOMテストに最適なベクトル信号発生器の構成
  • -130 dBm~+22 dBmの振幅レンジで正確な信号レベルを出力
  • 内蔵ベースバンドジェネレーターと64 MSaメモリにより現実的なSATCOM波形を作成
  • SATCOMアプリケーションに使用できるN7621B マルチトーン/NPR用Signal Studiog
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 13,545,542 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8267D PSG vector signal generator
Standard connector ( 3.5 mm )
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
5年間の保証(引取) 
1,095,661
1 E8267D-520 Frequency range from 250 kHz to 20 GHz  8,664,961
1 E8267D-602 Internal baseband generator, 64 MSa memory  1,739,267
1 N7621B Signal Studio for Multitone Distortion  0
1 N7621B-2FP Connect to E8267D PSG, fixed perpetual license  0
1 N7621B-EFP Enhanced Multitone, fixed perpetual license  2,045,653

PSG、ベクトル、レーダーテスト、外部IQ変調、32 GHz

  • 電子戦テストに最適なベクトル信号発生器の構成
  • -130 dBm~+21 dBmの振幅レンジで正確な信号レベルを出力
  • 4 GHzの外部IQ変調帯域幅により、最大44 GHzの搬送周波数で現実的な電子戦信号を作成
  • 位相コヒーレント機能により、複数のベクトルPSGをリンク’sして複数の位相コヒーレント信号の発生が可能
  • N7620B パルスビルディング用Signal Studioによる現実的な電子戦信号の作成
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 18,160,488 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8267D PSG vector signal generator
Standard connector ( 2.4 mm )
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4 mm F - 2.9mm F
5年間の保証(引取) 
1,095,661
1 E8267D-532 Frequency range from 250 kHz to 31.8 GHz  12,269,201
1 E8267D-UNW Narrow pulse modulation  1,010,706
1 E8267D-602 Internal baseband generator, 64 MSa memory  1,739,267
1 N7621B Signal Studio for Multitone Distortion  0
1 N7621B-2FP Connect to E8267D PSG, fixed perpetual license  0
1 N7621B-EFP Enhanced Multitone, fixed perpetual license  2,045,653

PSG、ベクトル、電子戦テスト、外部IQ変調、位相コヒーレント、44 GHz

  • 電子戦テストに最適なベクトル信号発生器の構成
  • -130 dBm~+21 dBmの振幅レンジで正確な信号レベルを出力
  • 4 GHzの外部IQ変調帯域幅により、最大44 GHzの搬送周波数で現実的な電子戦信号を作成
  • 位相コヒーレント機能により、複数のベクトルPSGのリンク’sと複数の位相コヒーレント信号の発生が可能
  • N7620B パルスビルディング用Signal Studioによる現実的な電子戦信号の作成
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 21,486,517 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8267D PSG vector signal generator
Standard connector ( 3.5 mm )
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
5年間の保証(引取) 
1,095,661
1 E8267D-520 Frequency range from 250 kHz to 20 GHz  8,664,961
1 E8267D-UNY Enhanced ultra low phase noise  1,664,058
1 E8267D-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output  530,572
1 E8267D-UNW Narrow pulse modulation  1,010,706
1 E8267D-602 Internal baseband generator, 64 MSa memory  1,739,267
1 E8267D-016 Wideband differential external I/Q inputs  1,817,899
1 E8267D-HCC Provides 250MHz - 10GHz in and out on the rear panel  667,589
1 E8267D-H18 Wideband Modulation less than 3.2 GHz  1,865,502
1 N7620B Signal Studio for Pulse Building  0
1 N7620B-EFP Basic pulse building - pulse patterns, fixed perpetual license  2,430,302
1 N7620B-2FP Connect to E8267D PSG, fixed perpetual license  0

この製品で利用できるソフトウェア

 Signal Studioソフトウェア
Signal Studioソフトウェア
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 PSG用の他のソフトウェア
PSG用の他のソフトウェア
次世代の解析のダウンロード
  • MATLABによる測定および信号のカスタマイズ
  • ユーティリティソフトウェアで、簡単な接続/プログラミング制御を実現

関連製品・推奨の追加製品

M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器
M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器
  • Keysight AWG 
  • 忠実度の優れた信号源 
  • 高分解能と広帯域を同時に実現します
 PSGと組み合わせて使用するその他の製品
PSGと組み合わせて使用するその他の製品
これらのアクセサリを使用すれば、PSGを最大限に活用できます
  • マイクロ波システムの周波数レンジの拡大
  • フェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作する複数の信号発生器
  • 高速で柔軟性の高いデジタル入力/出力を装備
  • テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です