検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 4,367,778 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 度量衡グレードの周波数/レベル確度と優れた歪み/スプリアス特性を備え、厳しい要件に対応
  • 1 Wの出力パワーにより、ハイパワーデバイスをテストし、テストシステムの損失を補償することが可能
  • PSGは位相雑音が極めて低く、ドップラー・レーダー・テスト、ADCテスト、レシーバーのブロッキングテストの厳しいニーズに対応
  • AM/FM/φM/パルス変調を信号に付加することにより、デバイスや回路を評価可能
  • 周波数エクステンダーモジュールにより、1.1 THzまでのテスト・システム・ニーズに対応可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準出力パワー
  • 標準信号純度
  • CW信号の作成
  • +15~-20 dBmの振幅レンジ
  • 3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)コネクタアダプター(20 GHzモデルのみ)
  • 2.4 mm(メス)-2.4 mm(メス)および2.4 mm(メス)-2.9 mm(メス)コネクタアダプター(31.8/40/50 GHzモデルのみ)
  • 1.85 mm(メス)-1.85 mm(メス)および2.4 mm(メス)-2.9 mm(メス)コネクタアダプター(67 GHzモデルのみ)
  • 各国仕様の電源ケーブル
  • マニュアルセット(CD-ROM)

標準構成

PSG、アナログ、基本性能、13 GHz

  • 基本ハードウェア構成
  • LO代替測定に最適
  • -110 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,367,778 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 3.5 mm
Standard front and rear panel connector configuration
Download the product manual from the Keysight website
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
5年間の保証(引取) 
420,734
1 E8257D-513 Frequency range from 250 kHz to 13 GHz  3,446,480
1 E8257D-1E1 内蔵 ステップアッテネータ  500,564

PSG、アナログ、ハイパワー出力、レシーバー感度測定、20 GHz

  • 一般的なハードウェア構成 
  •  
  • LO代替測定およびコンポーネント/レシーバー感度測定に最適
  • -110 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 5,741,725 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 3.5 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
5年間の保証(引取) 
420,734
1 E8257D-520 Frequency range from 250 kHz to 20 GHz  3,912,644
1 E8257D-1EU High output power  907,783
1 E8257D-1E1 内蔵 ステップアッテネータ  500,564

PSG、アナログ、ハイパワー出力、レシーバー感度測定、40 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -110 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 11,319,075 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 2.4 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
5年間の保証(引取) 
420,734
1 E8257D-540 Frequency range from 250 kHz to 40 GHz  6,932,775
1 E8257D-1EU High output power  907,783
1 E8257D-1E1 内蔵 ステップアッテネータ  500,564
1 E8257D-UNX Ultra-low phase noise  1,015,941
1 E8257D-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output  530,572
1 E8257D-UNW Narrow pulse modulation  1,010,706

PSG、アナログ、ハイパワー出力、レシーバー感度測定、67 GHz

  • 高周波/高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -120 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 17,228,091 構成例参考価格*

構成内容:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 1.85 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter set, 1.85mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
5年間の保証(引取) 
420,734
1 E8257D-567 Frequency range from 250 kHz to 67 GHz  11,777,730
1 E8257D-1EU High output power  907,783
1 E8257D-1E1 内蔵 ステップアッテネータ  500,564
1 E8257D-UNY Enhanced ultra low phase noise  2,080,002
1 E8257D-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output  530,572
1 E8257D-UNW Narrow pulse modulation  1,010,706

この製品で利用できるソフトウェア

 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

関連製品・推奨の追加製品

N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz
N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz
  • 160 MHzの解析帯域幅と業界最高の性能を備え、航空宇宙、防衛、商用通信の要求の厳しいアプリケーションにおける進化を加速&&
  • キーサイトのスマートミキサーを使用すれば、周波数を110 GHzまで拡張可能(他社のミキサーでTHzまで拡張可能)
  • リアルタイムスペクトラム解析により、トランジェント信号や間欠的な信号を捕捉可能
  • Xシリーズ測定アプリケーションを使用すれば、アプリケーション固有のテストが簡単:位相雑音、雑音指数、LTE-Advanced、無線LANなど&
  • 89600 VSAソフトウェアを使用すれば、より詳細なトラブルシューティングが可能
 信号発生器用のミリ波アクセサリ
信号発生器用のミリ波アクセサリ
  • PSGの周波数レンジの拡張
  • 50~1.1 THz
  • ダイレクトRFドライブ、周波数の直接制御/表示、入力パワー保護
 PSGと組み合わせて使用するその他の製品
PSGと組み合わせて使用するその他の製品
PSGを最大限に活用できます
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定
  • フェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作する複数の信号発生器
  • RF/マイクロ波テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です