検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MSOV164A ミックスド・シグナル・オシロ:16 GHz,4アナログ&16デジタルch

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 27,041,786 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 16 GHzのアナログ帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
  • 最大2 Gポイントの収集メモリと80 GSa/sのサンプリングレートにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 1.32 mVrms(50 mV/div)の低ノイズフロアと100 fs(最小)のジッタ測定フロアにより、最高のシグナルインテグリティーを実現
  • 5.5を超える有効ビット数(ENOB)と50 dBcを超える スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)による測定確度の向上
  • さまざまなジッタ/トリガ/解析/プロトコルツールにアクセス可能(PrecisionProbe機能搭載)
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • N2815A MSO/LAケーブルe
  • DDR2/3/4およびLPDDR2/3/4デコード
  • 50 Mポイントのメモリ

この製品で利用できるソフトウェア

 Vシリーズ 解析アプリケーション
Vシリーズ 解析アプリケーション
デザインの電気的な理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • アイダイアグラム解析とジッタ分離向けにクロックリカバリを実行
  • エンベディング/ディエンベディング機能が強化されたハードウェアによる測定ポイントの移動
 Vシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Vシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまなテクノロジー規格委員会に参加
  • 世界中の認証テストラボで認証/使用されているソリューションにより最高の信頼性を実現
 Vシリーズ プロトコルアプリケーション
Vシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまなテクノロジー規格委員会に参加
  • 世界中の認証テストラボで認証/使用されているソリューションにより最高の信頼性を実現

関連製品・推奨の追加製品

 Vシリーズ用プローブ/アクセサリ
Vシリーズ用プローブ/アクセサリ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • Sパラメータをプローブに保存することで、卓越した信号忠実度と最大30 GHzの帯域幅性能を実現
  • プローブチップの正確なAC補正が可能なPrecisionProbe
  • 帯域幅をアップグレードできる業界初のプローブにより最高の投資保護を実現
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です