検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい
販売終了予定日: 31 May 2021

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Calibration documentation
E5080A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5080A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
Timebase stability
E5080A-1E5 High stability timebase
E5080A-UNQ Standard stability timebase
Storage
E5080A-017 Removable Data Storage
E5080A-019 Standard Data Storage
Test set
E5080A-495 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with bias tees
E5080A-245 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with bias tees
E5080A-265 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with bias tees
E5080A-295 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz with bias tees
E5080A-445 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with bias tees
E5080A-465 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with bias tees
Accessories
E5080A-1CM Rack mount kit for installation without handles
E5080A-1CP Rack mount kit for installation with handles
E5080A-810 Add keyboard
E5080A-820 Add mouse

保守用オプション&ソフトウェア・ライセンス

詳細: 構成ガイドを見る

R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245
PS-S20-ENA Startup Assistance

購入後のアップグレード

詳細: アップグレードガイドを見る

E5080AU E5080A upgrade
Additional features
E5080AU-409 Port upgrade from 2-port to 4-port for E5080A-295
E5080AU-495 Upgrade from 4.5 GHz to 9 GHz for E5080A-445
E5080AU-496 Upgrade from 6.5 GHz to 9 GHz for E5080A-465
E5080AU-017 Upgrade to Removable Data Storage
E5080AU-018 Spare solid state drive
E5080AU-1E5 Add high stability timebase
E5080AU-265 Upgrade from 4.5 GHz to 6.5 GHz for E5080A-245
E5080AU-295 Upgrade from 4.5 GHz to 9 GHz for E5080A-245
E5080AU-296 Upgrade from 6.5 GHz to 9 GHz for E5080A-265
E5080AU-404 Port upgrade from 2-port to 4-port for E5080A-245
E5080AU-406 Port upgrade from 2-port to 4-port for E5080A-265
E5080AU-465 Upgrade from 4.5 GHz to 6.5 GHz for E5080A-445

オプション価格はお問い合わせ下さい。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です