検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 9 kHz~4.5/6.5/9 GHz、2または4ポート、50 Ω
  • 広いダイナミックレンジ:152 dB(代表値)
  • 高速測定速度:401ポイントで3 ms
  • 低トレースノイズ:0.0005 dBrms(代表値)
  • 高い温度安定度:0.005 dB/°C
  • 広い信号源出力パワーレンジ:-90~+15 dBm(仕様)
  • 12.1インチの大きな高解像度画面にタッチ式の使いやすいGUIを搭載
  • E5071C/8753コード互換
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • IOライブラリCD-ROM
  • 電源コード
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
S96007A 自動フィクスチャ除去
S96007A 自動フィクスチャ除去
  • 非同軸デバイスの測定からフィクスチャの影響を除去する最も簡単な方法
  • 2xスルー測定または1ポート測定からのフィクスチャのSパラメータの抽出
  • フィクスチャの特性を評価して測定から除去するための詳細な手順をガイドするウィザード
     
S96082A スカラーミキサー/コンバーター測定
S96082A スカラーミキサー/コンバーター測定
  • わかりやすいユーザーインタフェースを使用したミキサー/コンバーター測定
  • 周波数オフセット掃引
  • 外部信号発生器およびパワーメータの制御
  • 整合補正変換損失測定
  • ミキサー/コンバーターの位相/群遅延測定
     

関連製品・推奨の追加製品

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です