検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 13,695,979 参考価格*

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Frequency Range
N5193A-520
N5193A-540
Connector Configuration
N5193A-1EM
Connector Type
N5193A-1ED
Frequency Resolution
N5193A-FR1
Analog Modulation
N5193A-UNT
N5193A-WC1
Pulse Modulation
N5193A-PM1
Switching Speed
N5193A-SS1
N5193A-SS4
Spectral Purity
N5193A-EP1
Power
N5193A-AT2
Auxiliary Control Interface
N5193A-CC1
N5193A-CC2
N5193A-CC3
Calibration Documentation
N5193A-1A7
N5193A-A6J
N5193A-UK6
Accessories
N5193A-AXT Hard transit case
N5193A-SSD
1CM104A Rack mount flange kit 132.6mm H (3U) - two flange brackets- Palette 2015
1CN107A Handle kit 132.6mm H (3U) - two front handles- Palette 2015
1CP108A Rack mount flange and handle kit 132.6mm H (3U) - two brackets and front handles- Palette 2015
1CN007A
1CP008A
34192A
1CC131A LVDS cable, 1.5m length
1CC132A BCD cable, 1.5m length
1CC133A 10 Gigabit fiber optic cable, 2m length, and two SFP+ transceivers
Signal Creation Software
N7660B

保守用オプション

詳細: 構成ガイドを見る

R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン

購入後のアップグレード

詳細: アップグレードガイドを見る

N5193AU Upgrades for UXG Agile Signal Generator - N5193A
Frequency Resolution
N5193AU-FR1
Analog Modulation
N5193AU-UNT
N5193AU-WC1
Pulse Modulation
N5193AU-PM1
N5193AU-EP1 Enhanced phase noise
Switching Speed
N5193AU-SS1
N5193AU-SS4
N5193AU-1S4 Upgrade std speed to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
N5193AU-2S4 Upgrade SS1 to SS4, 540 units with prefix at or greater than 5646, or any 520 unit, license only
N5193AU-3S4 Upgrade SS1 to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
N5193AU-4S4 Upgrade SS2 to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
Power and Attenuation
N5193AU-AT2
N5193AU-R2C Revision to current, core instrument firmware enhancements license
Auxiliary Control Interface
N5193AU-CC1
N5193AU-CC2
N5193AU-CC3
Accessories
N5193AU-SSD

オプション価格はお問い合わせ下さい。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です