検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U8903B 高性能オーディオアナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 確度の向上と-110 dBの低残留歪みにより、最も要求の厳しいオーディオデバイスの測定も可能
  • 最高分解能のオーディオ測定が可能で、デバイスの真の性能を確認可能
  • 内蔵テストシーケンスにより、テストを自動化
  • 設定済みのPOLQA/PESQ測定により、さまざまな基準にも簡単に適合
  • 最大8個のチャネルを1つの画面でリアルタイムで同時に測定/表示可能
  • デジタル・オーディオ・インタフェース(AES3/SPDIFおよびDSI)とBluetooth® オーディオ測定オプションにより、特定のアプリケーション向けに構成可能
  • 保証プラン
    標準5年保証
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • 2個のアナログ・ジェネレータ・チャネルと2個のアナログ・アナライザ・チャネル
  • 製品リファレンスCD-ROM:英語版ユーザーズガイド、クイック・スタート・ガイド、プログラミングガイド、サービスガイド's
  • USBケーブル
  • 電源ケーブル(プラグはご使用の国の要件に適合)
  • 校正証明書

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です