検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 2,684,202 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 精度をトレードオフすることなくマイクロ波装置を小型化:信頼性のある最大26.5 GHzまでの仕様化された性能を4スロットに搭載
  • 掃引またはFFTモードを選択でき速度、感度、確度のバランスを最適化可能
  • フルバンド・トラッキング・ジェネレーターにより高速な校正済みスティミュラスレスポンス測定を実行可能
  • 研究開発、製造、保守間でのスムーズな移行が可能:CXA-mはポータブルXシリーズ シグナル・アナライザおよびESAスペクトラム・アナライザとコード互換性があります。
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • スペクトラム・アナライザ測定アプリケーション
  • I/Oライブラリスイート
  • 周波数基準
  • メカニカルアッテネータ
  • 10 MHzの解析帯域幅
  • ユーザーガイド
  • 5年間の返送保証

標準構成

PXIe CXA-m、高い振幅確度、3 GHz、10 MHz帯域幅

  • 最も一般的な基本構成
  • モジュール型Xシリーズ シグナル・アナライザの基本構成の価格
  • インチャネルテストに最適
  • 10 MHz の解析帯域幅
  • 高い振幅確度
  • 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能

¥ 2,684,202 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
5年間の保証(引取) 
261,899
1 M9290A-F03 Frequency range, 10 Hz to 3.0 GHz  2,039,218
1 M9290A-PAA Precision amplitude accuracy  383,085

PXIe CXA-m、高い振幅確度、26.5 GHz、10 MHz帯域幅

  • 感度の向上(最高26.5 GHz)
  • インチャネル/高調波テストおよびスプリアス測定に最適
  • 10 MHz の解析帯域幅
  • 高い振幅確度
  • 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能

¥ 5,553,438 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
5年間の保証(引取) 
261,899
1 M9290A-F26 Frequency range, 10 Hz to 26.5 GHz  4,078,436
1 M9290A-P26 Preamplifier, 26.5 GHz  830,018
1 M9290A-PAA Precision amplitude accuracy  383,085

PXIe CXA-m、アナログ復調/位相雑音/雑音指数、7.5 GHz、10 MHz帯域幅

  • 高度なモジュール型Xシリーズ シグナル・アナライザ
  • アナログ復調、位相雑音、雑音指数などの汎用アプリケーション
  • 10 MHzの解析帯域幅
  • 10 Hz~7.5 GHzの周波数レンジ
  • 機能やアプリケーションを追加して容易に構成可能

¥ 3,143,075 構成例参考価格*

構成内容:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
5年間の保証(引取) 
261,899
1 M9290A-F07 Frequency range, 10 Hz to 7.5 GHz  2,676,474
1 M9290A-P03 Preamplifier, 3 GHz  204,702

この製品で利用できるソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
  • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
  • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能
 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

関連製品・推奨の追加製品

M9036A PXIe組込みコントローラ
M9036A PXIe組込みコントローラ
  • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
  • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
  • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)
 PXI製品
PXI製品
  • 業界で最も正確な測定技術によって、PXIベースの測定解析を高速に実行できます 
  • RF/マイクロ波およびデジタルの困難な測定の課題を克服できます 
  • 実証済みの測定アルゴリズムを活用できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です