検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOS8GBW Infiniium Sシリーズ 用8 GHz帯域幅へのアップグレード

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 2,185,138 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • オプション060:6 GHzから8 GHzにアップグレード
  • オプション040:4 GHzから8 GHzにアップグレード
  • オプション025:2.5 GHzから8 GHzにアップグレード
  • オプション020:2 GHzから8 GHz にアップグレード
  • オプション010:1 GHzから8 GHz にアップグレード
  • オプション005:500 MHzから8 GHzにアップグレード

この製品で利用できるソフトウェア

 Sシリーズ プロトコルアプリケーション
Sシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 19個以上のプロトコルデコーダを使用可能l
  • DSOまたはMSOの物理レイヤ収集結果を特定プロトコルのパケットに変換
  • 時間相関トラッキングマーカにより、物理レイヤ情報とプロトコルレイヤ情報の間を迅速に移動可能
 Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまな技術学会/委員会に参加
 Sシリーズ 解析アプリケーション
Sシリーズ 解析アプリケーション
信号ジッタの要因の理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • 既存のオシロスコープで直接実行できるパワー測定スイートを提供するパワーアプリケーション
  • イコライゼーションにより、閉じたアイをオープン可能

関連製品・推奨の追加製品

 Sシリーズ対応プローブ
Sシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 100種類以上の電圧/電流プローブをサポート
  • プローブチップの正確な補正が可能なPrecisionProbe
  • 最先端のプロービングソリューションの提供: 極端温度、高感度電流、パワーインテグリティ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です