検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX6004A オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル

購入窓口

¥ 2,483,188 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 1 GHz~6 GHz
  • 4個のアナログチャネル
  • 12.1インチの静電式タッチパネルとゾーン・タッチ・トリガおよび450,000波形/秒の更新レートで信号を容易に表示して特定可能
  • 115 uVrmsのノイズフロア(1 mV/div、1 GHzで)により正確な測定を実行可能
  • 奥行き約16 cmのポータブルサイズでどこででも高性能測定を実現可能
  • ヒストグラム/カラーグラデーション機能を標準装備し迅速に詳細な解析を実行可能
  • ジッタ/アイダイアグラム解析オプションによりシグナルインテグリティーを表示可能
  • フルアップグレードにより機能を拡張可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 5年間の工場保証(パッシブプローブなど、シリアル番号のないアクセサリについては90日間)
  • 校正証明書、2年の校正周期
  • 1チャネル当たりN2894A 700 MHz 10:1パッシブプローブ1本
  • フロント・パネル・インタフェースのオーバーレイ/内蔵ヘルプの言語サポート:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
  • ボイスコントロールの言語サポート:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語(ラテンアメリカ)、スペイン語(カステリアン)
  • 使用国に適した電源ケーブル
  • フロント・パネル・カバー
  • ドキュメントCD(各言語のユーザーズガイド、サービスガイド、プログラマーズマニュアル)
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

標準構成

4個のアナログチャネル、1 GHzモデル

  • 標準1 GHz帯域幅のDSOX6004Aオシロスコープ

¥ 2,483,188 構成例参考価格*

構成内容:
1 DSOX6004A InfiniiVision 6000 X-Series Digital Storage Oscilloscope, 1 GHz, upgradeable to 6 GHz, 20 GS/s, 4 Channel
5年間の保証(引取) 
2,483,188

4個のアナログチャネル、2.5 GHzモデル

2.5 GHzの帯域幅をDSOX6004Aオシロスコープに追加

¥ 3,077,197 構成例参考価格*

構成内容:
1 DSOX6004A InfiniiVision 6000 X-Series Digital Storage Oscilloscope, 1 GHz, upgradeable to 6 GHz, 20 GS/s, 4 Channel
5年間の保証(引取) 
2,483,188
1 DSOX6B10T254BW Bandwidth upgrade,1.0 GHz to 2.5 GHz, 4 channel, fixed perpetual license  594,009

4個のアナログチャネル、4 GHzモデル

  • 4 GHz帯域幅のDSOX6004Aオシロスコープ

¥ 4,111,871 構成例参考価格*

構成内容:
1 DSOX6004A InfiniiVision 6000 X-Series Digital Storage Oscilloscope, 1 GHz, upgradeable to 6 GHz, 20 GS/s, 4 Channel
5年間の保証(引取) 
2,483,188
1 DSOX6B10T404BW Bandwidth upgrade,1.0 GHz to 4.0 GHz, 4 channel, fixed perpetual license  1,628,683

4個のアナログチャネル、6 GHzモデル

  • 6 GHz帯域幅をDSOX6004Aオシロスコープに追加

¥ 5,260,289 構成例参考価格*

構成内容:
1 DSOX6004A InfiniiVision 6000 X-Series Digital Storage Oscilloscope, 1 GHz, upgradeable to 6 GHz, 20 GS/s, 4 Channel
5年間の保証(引取) 
2,483,188
1 DSOX6B10T604BW Bandwidth upgrade,1.0 GHz to 6.0 GHz, 4 channel, fixed perpetual license  2,777,101

この製品で利用できるソフトウェア

 6000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
6000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 無料の試用版を使用可能
  • DSOX6APPBNDLによりすべてのソフトウェアを使用可能
  • WaveGen、DVM、シリアルデコーディング、パワー測定、マスクテスト、ジッタ解析の利用

関連製品・推奨の追加製品

 6000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
6000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 6000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
6000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • プローブホルダ
  • スクリーンプロテクター
  • キャリングケース
  • マニュアル

受賞歴

  • EEPW (Electronic Engineering & Product World)が推奨するテスト&測定ツール
    EEPW (Electronic Engineering & Product World)が推奨するテスト&測定ツール

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です