検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MSOS254A 高解像度オシロスコープ:2.5 GHz,4アナログ&16デジタルch

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

¥ 5,027,592 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 2.5 GHzの帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
  • 20 GSa/sの最大サンプリングレートと50 Mポイント/チャネルの標準メモリにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 7.4ビットのシステムENOBと10ビットA/Dコンバーター(ADC)により、優れたシグナルインテグリティーを実現
  • 高速起動と信頼性を実現するマルチタッチ対応15インチ静電式タッチパネルおよびフラッシュメモリドライブにより、ユーザビリティーの向上を実現”
  • さまざまなプロトコル/コンプライアンス/解析ソフトウェアアプリケーションにより、テストを向上可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • N2873A 500 MHzパッシブプローブ(4セット)
  • プローブ・アクセサリ・ポーチ
  • Keysight I/Oライブラリスイート
  • 使用国に適した電源ケーブル、フロント・パネル・カバー
  • 8 GHz BNC校正ケーブル
  • キーボードおよびマウス
  • オシロスコープのドライブにユーザーガイド/プログラミングガイドを内蔵’
  • サービスガイドはKeysight.comから入手可能
  • 16チャネル・フライング・リード・セット・ロジック・プローブ、MSOケーブル、MSO校正フィクスチャ

この製品で利用できるソフトウェア

 Sシリーズ プロトコルアプリケーション
Sシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 19個以上のプロトコルデコーダを使用可能l
  • DSOまたはMSOの物理レイヤ収集結果を特定プロトコルのパケットに変換
  • 時間相関トラッキングマーカにより、物理レイヤ情報とプロトコルレイヤ情報の間を迅速に移動可能
 Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまな技術学会/委員会に参加
 Sシリーズ 解析アプリケーション
Sシリーズ 解析アプリケーション
信号ジッタの要因の理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • 既存のオシロスコープで直接実行できるパワー測定スイートを提供するパワーアプリケーション
  • イコライゼーションにより、閉じたアイをオープン可能

関連製品・推奨の追加製品

 Sシリーズ対応プローブ
Sシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 100種類以上の電圧/電流プローブをサポート
  • プローブチップの正確な補正が可能なPrecisionProbe
  • 最先端のプロービングソリューションの提供: 極端温度、高感度電流、パワーインテグリティ
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

受賞歴

  • DesignCon Best in Design & Test Finalist
    DesignCon Best in Design & Test Finalist
  • ECN Impact Award Finalist
    ECN Impact Award Finalist

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です