検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOS054A 高解像度オシロスコープ:500 MHz、4個のアナログチャネル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

¥ 2,309,638 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 500 MHzの帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネル
  • 20 GSa/sの最大サンプリングレートと50 Mポイント/チャネルの標準メモリにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 8.1ビットのシステムENOBと10ビットA/Dコンバーター(ADC)により、優れたシグナルインテグリティーを実現
  • 高速起動と高い信頼性を実現するマルチタッチ対応15インチ静電式タッチパネルおよびフラッシュメモリドライブ(標準)により、ユーザビリティーの向上を実現
  • さまざまなプロトコル/コンプライアンス/解析ソフトウェアアプリケーションに対応
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • N2873A 500 MHzパッシブプローブ(4セット)
  • プローブ・アクセサリ・ポーチ
  • Keysight I/Oライブラリスイート
  • 使用国に適した電源ケーブル、フロント・パネル・カバー
  • 8 GHz BNC校正ケーブル
  • キーボードおよびマウス
  • オシロスコープのドライブにユーザーガイド/プログラミングガイドを内蔵’
  • サービスガイドはKeysight.comから入手可能

この製品で利用できるソフトウェア

 Sシリーズ プロトコルアプリケーション
Sシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 19個以上のプロトコルデコーダを使用可能l
  • DSOまたはMSOの物理レイヤ収集結果を特定プロトコルのパケットに変換
  • 時間相関トラッキングマーカにより、物理レイヤ情報とプロトコルレイヤ情報の間を迅速に移動可能
 Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまな技術学会/委員会に参加
 Sシリーズ 解析アプリケーション
Sシリーズ 解析アプリケーション
信号ジッタの要因の理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • 既存のオシロスコープで直接実行できるパワー測定スイートを提供するパワーアプリケーション
  • イコライゼーションにより、閉じたアイをオープン可能

関連製品・推奨の追加製品

 Sシリーズ対応プローブ
Sシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 100種類以上の電圧/電流プローブをサポート
  • プローブチップの正確な補正が可能なPrecisionProbe
  • 最先端のプロービングソリューションの提供: 極端温度、高感度電流、パワーインテグリティ
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

受賞歴

  • DesignCon Best in Design & Test Finalist
    DesignCon Best in Design & Test Finalist
  • ECN Impact Award Finalist
    ECN Impact Award Finalist

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です