検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSAZ634A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 70,450,928 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 63 GHzのリアルタイム帯域幅
  • 80 GSa/sのサンプリングレート(4チャネル)および160 GSa/sのサンプリングレート(2チャネル)
  • 最大2 Gポイントの業界最大のメモリ容量を備え(チャネル当たり100 Mポイントを標準装備)、より多くのデータを捕捉可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 使用国に適した電源ケーブル
  • 校正ケーブル
  • キーボード/マウス
  • ESDストラップ
  • 5個の同軸アダプター(5061-5311)
  • 50 GHz/63 GHzモデル(2個の1.85 mm ƒ-ƒアダプター(54932-68712)が付属)
  • 標準リムーバブルSSDハードドライブ

この製品で利用できるソフトウェア

 Zシリーズ 解析アプリケーション
Zシリーズ 解析アプリケーション
デジタル/RFドメインの詳細な理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • VSAソフトウェアにより、最も困難なRFに関する問題を解析可能
  • Z単一のタイムベースで40チャンネルの補足を達成するために最大10台のオシロスコープを接続
 Zシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Zシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートが検証したコンプライアンス・ソフトウェア・パッケージ
  • 製品が規格に合格することを保証
 Zシリーズ プロトコルアプリケーション
Zシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 20個以上の高速シリアルバスのプロトコルパケットをデコード
  • 時間相関のあるオシロスコープの波形ウィンドウとリストウィンドウにパケットを表示。
  • 問題が物理レイヤに関連しているのかプロトコルレイヤに関連しているのか、根本的な原因を検出/デバッグ

関連製品・推奨の追加製品

 Zシリーズ対応プローブ
Zシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • Sパラメータをプローブに保存することで、卓越した信号忠実度と最大30 GHzの帯域幅性能を実現
  • プローブチップの正確なAC補正が可能なPrecisionProbe
  • 帯域幅をアップグレードできる業界初のプローブにより最高の投資保護を実現
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です