主な特長

パッシブRFコンポーネントテストのコストを削減

Keysight E5063A ENAは、アンテナ、フィルター、ケーブル、コネクタなどの単純なパッシブコンポーネントのテストを最大18 GHzまで実行できるベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザで、お求めやすい価格に設定されています。 業界標準のENAシリーズの一貫した測定フレームワークを活用し、効率性と生産性を向上させます。 テクノロジーの変化に合わせてアップグレードできます。

  • 多目的に使用できるSパラメータテストセット(2ポート、50 Ω)で広範なコンポーネントを測定
  • タイムドメイン解析機能用のオプション010で測定を強化
  • オプション011の専用グラフィカル・ユーザー・インタフェースでPCB設計・テストを簡素化
  • 一貫した測定フレームワークにより効率性と生産性を向上
  • 随時オプションをアップグレード可能

PCB設計・テストに最適なソリューション

サンプリングオシロスコープに基づいた従来のソリューションに比べて、E5063A PCBアナライザはPCB設計・テストに対して3つの技術革新を提供します:

  • 確度、反復性、再現性の向上
  • より多くの言語に対応
  • ESDロバスト性の強化
e6063a PCB設計ネットワーク・アナライザ

E5063Aソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 無線電力伝送解析やタイムドメイン解析などのソフトウェアアプリケーションをE5063Aで使用して複雑な測定を簡素化します。

E5063A-010タイムドメイン解析

タイムドメインの伝送/反射応答を表示します。 フィルターのチューニング、フィクスチャやケーブルのゲートアウト、伝送ラインの特性評価を行います。  

E5063A-011タイムドメイン解析/テストウィザード

PCB製造テスト専用インタフェースを追加して、インピーダンス/リターンロスの効率的な測定を実行します。

E5063A-006無線電力伝送解析

任意負荷インピーダンス設定により、コイル間、または共振器間の無線電力伝送(WPT)効率をリアルタイムで測定します。  

E5063Aネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

E5063A ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 無線電力伝送解析、周波数オフセットモード、タイムドメイン解析などのソフトウェアアプリケーションをE5063Aで使用して複雑な測定を簡素化します。

内蔵ポート数
2 ports
最大周波数
18 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
内蔵ポート数
最大周波数
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
18 GHz
1 source
ENA
Benchtop
さらに表示
アプリケーション:
Sパラメータ
Return Loss
Time Domain
Insertion Loss/Gain
最適な速度(201ポイント、1回の掃引):
9 ms
コンポーネント:
Antennas
Printed Circuit Boards (PCB)
フィルター
ダイナミックレンジ:
117 dB
形状:
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最大周波数:
18 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
出力パワー:
0 dBm
トレースノイズ:
0.015 dB rms
タイプ:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
E5063A 低コストvnaネットワーク・アナライザ

E5063Aにご興味をお持ちですか?

ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。