検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ

購入窓口

¥ 1,484,102 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 2ポート 50 Ω Sパラメータ・テスト・セット
  • テストのニーズと予算に最適なVNA周波数オプションを選択し、いつでもオプションをアップグレード可能
  • 業界標準のベクトル・ネットワーク・アナライザの一貫性のある測定フレームワークにより、効率と生産性を向上
  • オプション011によりPCB製造テスト機能を拡張可能
  • 6種類の言語をサポートするソフトキーにより容易な操作が可能、英語/簡体字中国語のヘルプマニュアルを内蔵
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • IOライブラリCD-ROM
  • 電源コード
  • 校正証明書
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

E5063A-006 無線電力伝送解析
E5063A-006 無線電力伝送解析
  • コイルまたは共振器間の無線電力伝送効率の測定
  • 2D/3D解析による負荷インピーダンスの依存性の表示
  • 無線パワー伝送解析用の低価格のソリューション
E5063A-010 タイムドメイン解析
E5063A-010 タイムドメイン解析
  • タイムドメインの反射/伝送応答
  • ローパスモード/バンドパスモードによる、最大1,601ポイントの測定
E5063A-011 タイム・ドメイン解析/テスト・ウィザード
E5063A-011 タイム・ドメイン解析/テスト・ウィザード
  • E5063A PCBアナライザ(E5063A+オプション011)
  • インピーダンス(TDR)とリターン・ロス(Sパラメータ)の測定
  • 高い確度/反復測定精度/再現性
  • 複数言語に対応
  • ESDに対する高い信頼性

関連製品・推奨の追加製品

 13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
  • 校正コンポーネントは、13.5 GHz以下の周波数向けのVNAシリーズ製品を精密に校正できるようにデザインされています 
  • メカニカル校正キットと電子校正キットの両方が付属します 
  • 50 Ωと75 Ωのデバイスに対応できる、お手頃で精密な校正を提供します
 USB Switches
USB Switches
  • USB switches
  • SPDT & SP6T
  • DC up to 26.5 GHz
     
N1500A 材料測定スイート
N1500A 材料測定スイート
  • 複素誘電率や透磁率の測定を自動化するソフトウェア
  • 柔軟なオプション構成で、必要な測定方法を選択可能
  • 1つの簡単なインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、測定方法をシームレスに切り替えることが可能

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です