検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 3,893,282 参考価格*

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Frequency Range
N5183B-513
N5183B-520
N5183B-532
N5183B-540
General Performance Features
N5183B-UW2
N5183B-UNZ
N5183B-UNW
N5183B-UNT
N5183B-303
N5183B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5183B-UZ2
N5183B-1EA
N5183B-1E1
N5183B-006
N5183B-UNY
N5183B-SD0 No internal non-volatile memory
Connector Type
N5183B-1ED
Connector Configuration
N5183B-1EM Move all connectors to rear panel
Calibration Documentation
N5183B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5183B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N5183B-AMG
Accessories
N5183B-AXT Hard transit case
N5183B-CVR Front panel cover
Documentation
N5183B-ABJ Japan - Japanese printed users guide
Software with Subscription
N5180320B Pulse train generator

保守用オプション&ソフトウェア・ライセンス

詳細: 構成ガイドを見る

R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス

購入後のアップグレード

詳細: アップグレードガイドを見る

N5183BU Upgrades for MXG Microwave Analog Signal Generator - N5183B
General Performance Features
N5183BU-UNW Narrow pulse modulation
N5183BU-UNZ Fast frequency switching
N5183BU-006 Instrument security and removable memory card
N5183BU-1E1 Step attenuator, 115 dB
N5183BU-1EA High output power
N5183BU-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5183BU-303 Multifunction generator
N5183BU-320 Pulse train generator
N5183BU-UNT AM, FM phase modulation
N5183BU-UW2 Narrow pulse modulation up to 31.8 GHz
N5183BU-UZ2 Fast frequency switching greater than 1.15 ms and +/-0.05 percent of final frequency
N5183BU-SD0 No internal non-volatile memory

オプション価格はお問い合わせ下さい。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です