検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 2,648,035 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • ラボ、デポ、フィールドのPSGに代わる高速でコンパクト(2U)な信号発生器
  • PSGのレベルに近いスペクトラム純度により、要求の厳しいレーダーモジュール/システムのテストに対応
  • システム損失の補正、ハイパワーアンプのドライブが可能:+19 dBmの出力パワー、-55 dBcの高調波、-68 dBcのスプリアス(20 GHz)
  • 600 µsのスイッチング速度による校正時間の短縮
  • 最大5台の内蔵ファンクションジェネレーターを用いて(AM/FM/ΦM/パルス変調を組み合わせて使用可能)、狭帯域チャープ、レーダー・アンテナ・スキャンをシミュレート可能
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準位相雑音
  • 標準出力パワー、+18 dBm
  • CW信号の発生
  • 使用国に適した電源コード
  • ドキュメントセット(CD-ROM)

標準構成

EXG、マイクロ波アナログ、基本性能、20 GHz

  • 基本ハードウェア構成
  •  
  • LO代替測定に最適
  • -101 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 2,648,035 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
5年間の保証(引取) 
266,389
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  2,381,646

EXG、マイクロ波アナログ、拡張振幅レンジ、20 GHz

  • 一般的なハードウェア構成
  •  
  • LO代替測定およびコンポーネント/レシーバー感度測定に最適
  • -101 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,778,263 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
5年間の保証(引取) 
266,389
1 N5173B-1EA High output power  627,748
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  502,480
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  2,381,646

EXG、マイクロ波アナログ、コンポーネント/レシーバー感度テスト、20 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -101 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,803,399 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 3.5 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
5年間の保証(引取) 
266,389
1 N5173B-UNW Narrow pulse modulation  606,551
1 N5173B-UNT AM, FM phase modulation  418,585
1 N5173B-1EA High output power  627,748
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  502,480
1 N5173B-520 Frequency range, 9 kHz to 20 GHz  2,381,646

EXG、マイクロ波アナログ、コンポーネント/レシーバー感度テスト、40 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -101 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、10 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 7,075,614 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator
Standard connector 2.4 mm
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
5年間の保証(引取) 
266,389
1 N5173B-UNZ Fast frequency switching  418,585
1 N5173B-UNW Narrow pulse modulation  606,551
1 N5173B-UNT AM, FM phase modulation  418,585
1 N5173B-303 Multifunction generator  204,702
1 N5173B-1EA High output power  627,748
1 N5173B-1E1 Step attenuator, 115 dB  502,480
1 N5173B-540 Frequency range, 9 kHz to 40 GHz  4,030,574

この製品で利用できるソフトウェア

 Command Expert
Command Expert
  • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
  • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
  • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
     

関連製品・推奨の追加製品

 Xシリーズ シグナル・アナライザ
Xシリーズ シグナル・アナライザ
キーサイト最高の信号解析性能により、画期的な製品をデザイン、テスト、出荷
  • 最高性能のリアルタイム解析から低価格の基本的な測定までの中から選択可能
  • アプリケーション専用のソフトウェアを豊富に搭載し、詳細なトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 周波数、帯域幅、リアルタイム機能、CPUなどの購入後のアップグレードにより、テクノロジーの変化に応じた機能拡張が可能
  • 使用する測定器に関係なく、R&D から製造まで100 %のコード互換性があるため、組織全体で一貫性のある測定を実現
 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 EXGと組み合わせて使用するその他の製品
EXGと組み合わせて使用するその他の製品
EXGの他にこれらの製品を組み合わせて使用することにより、投資を最大限に活用できます
  • マイクロ波信号発生器の周波数のミリ波までの拡大
  • RF/マイクロ波テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です