お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9322C ベーシック・スペクトラム・アナライザ(BSA)
一人一台の高性能。 同クラス最高の性能。
スタート価格:
主な特長
お手頃な予算で高い生産性を実現
N9322C BSAは、9 kHzから7 GHzの周波数レンジの低価格な汎用スペクトラム・アナライザです。 実証済みのテスト効率、使いやすさ、新しい要件に対応する柔軟性においてはN9322Cにお任せください。
- -152 dBm DANLおよび ±0.6 dBの全振幅確度を備えた最大7 GHzの高速で低価格の汎用パフォーマンスで、重要な知見を素早く発見
- マーカー復調、ワンボタン最適化、ユーザー定義可能なソフトキーを備えた簡単で効率的な操作
- タスクプランナー機能により最大20の事前設定測定を自動的に実装し、テストの設定時間を95 %削減
- 業界標準SCPI言語サポートとUSBおよびLAN接続を利用可能
手頃な価格で必須の機能を。
アプリケーションが家庭用電気製品の研究開発、製造あるいはベンチの修理であっても、お手頃な価格で必須の機能を提供するスペクトラム・アナライザが必要となります。 N9322C ベーシック・スペクトラム・アナライザは、以下を可能にします:
- ユーザー定義可能なソフトキーを使用して、最も頻繁に使用される測定を最大7つまで設定
- チャネルパワー(CHP)などの信号測定をシンプルかつ直感的に行うことができるワンボタンパワースイート
- 復調モードを使用して、AM/FMおよびASK/FSK信号解析への知見を深めます
主な仕様
周波数
9 kHz to 7 GHz
DANL(1 GHz)
-152 dBm
最大解析帯域幅
1 MHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-90 dBc/Hz
タイプ
Benchtop
周波数
DANL(1 GHz)
最大解析帯域幅
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
タイプ
9 kHz to 7 GHz
-152 dBm
1 MHz
-90 dBc/Hz
Benchtop
さらに表示
アプリケーション:
AM/FM Tune and Listen
Analog Demodulation
Cable Fault Location
Cable and Antenna Analysis
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectral Emissions Mask
Spectrogram
Stimulus Response
ASK/FSK demodulation
EMI interference analysis
帯域幅オプション:
n/a
DANL(1 GHz):
-152 dBm
形状:
n/a
周波数:
9 kHz to 7 GHz
周波数オプション:
9 kHz to 7 GHz
最大解析帯域幅:
1 MHz
最大周波数:
7 GHz
全振幅確度:
±0.6 dB
性能レベル:
◆◇◇◇◇◇
位相雑音(1 GHz、1 MHzオフセット):
-115 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-90 dBc/Hz
標準アッテネータステップ:
1 dB
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
+15 dBm
トリガ:
RF Burst
外部 Web アプリケーション
ビデオ
タイプ:
Benchtop
N9322Cにご興味をお持ちですか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。