検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX4154A オシロスコープ:1.5 GHz、4個のアナログチャネル

購入窓口

¥ 2,675,583 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 1.5 GHz
  • 4個のアナログチャネル
  • 12.1インチの大型静電式タッチパネルで信号を容易に表示
  • 独自のゾーン・タッチ・トリガによって数秒で信号を特定可能
  •  
  • 最大4Mポイントのメモリと標準セグメントメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
  • 1,000,000波形/秒の更新レートで多くの信号を詳細に表示
  • フルアップグレードにより測定機能を拡張可能:デジタルチャネル、20 MHzのデュアルチャネル任意波形発生器、3桁デジタル電圧計、シリアルトリガ/解析、マスクテストをいつでも追加可能&
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 5年間の保証(パッシブプローブなど、シリアル番号のないアクセサリについては90日間)
  • 校正証明書、2年の校正周期
  • 1チャネル当たりN2894A 700 MHz 10:1パッシブプローブ1本
  • フロント・パネル・インタフェースのオーバーレイ/内蔵ヘルプの言語サポート:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 
  •  
  • 使用国に適した電源ケーブル
  • フロント・パネル・カバー
  • ドキュメントCD(各言語のユーザーズガイド、サービスガイド、プログラマーズマニュアル)’’
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 4000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
4000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 無料の試用版を使用可能
  • DSOX4APPBNDLによりすべてのソフトウェアを使用可能
  • WaveGen、DVM、シリアルデコーディング、パワー測定、マスクテストの利用

関連製品・推奨の追加製品

 4000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
4000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • スクリーンプロテクター
  • キャリングケース
  • マニュアル
 4000 X-Series Oscilloscope Probes
4000 X-Series Oscilloscope Probes
  • Differential & single ended
  • Active & passive
  • Voltage & current

受賞歴

  • Test & Measurement World Best in Test
    Test & Measurement World Best in Test
  • Best Electronic Design
    Best Electronic Design

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です