検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9380A PXIe CW信号源、1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

¥ 3,310,314 参考価格*

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

Frequency Options
M9380A-F06 Frequency range, 1 MHz to 6 GHz
M9380A-F03 Frequency range, 1 MHz to 3 GHz
Output Power
M9380A-1EA High output power
Reference Module
M9380A-300 PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
Certificate of calibration
M9380A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
Accessories
Y1212A

保守用オプション

詳細: 構成ガイドを見る

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン

購入後のアップグレード

M9380AU PXIe CW Source Upgrades
Frequency Upgrades
M9380AU-F06 Frequency range from 3 GHz to 6 GHz
Output Power Upgrades
M9380AU-1EA High output power

オプション価格はお問い合わせ下さい。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です