検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 3,081,166 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 非常に優れたハードウェア性能(位相雑音特性、スプリアス特性など)により、デザインレベルを極限まで高めることが可 能
  • 業界最高のACPR、出力パワーにより、パワーアンプのドライブ、非線形特性の評価が可 能
  • 工場でイコライズされた160 MHzのRF帯域幅により、広帯域デバイスのテストが可能
  • LTE、無線LAN、GNSSなどのSignal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮
  • 3年間の校正周期、メンテナンス用の包括的なソリューションにより、維持コストを低減
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • 標準位相雑音
  • 標準出力パワー、+18 dBm
  • 電子式アッテネータ
  • CW信号の発生
  • ベクトル(IQ)変調器
  • 50 Wの逆電力保護
  • 使用国に適した電源コード
  • ドキュメントセット(CD-ROM)

標準構成

MXG、ベクトル、基本性能、3 GHz、80 MHzの帯域幅

  • 汎用ベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、80 MHzの帯域幅
  • -134 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,081,166 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  2,651,665

MXG、ベクトル、LTE-Advanced PAテスト、3 GHz、160 MHzの帯域幅

  • LTE-Advanced PAテスト用の高性能ベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、+24 dBmのパワー、160 MHzの帯域幅
  • 隣接チャネル漏洩電力が<-69 dBcの極めてリニアなパワー(10 MHz LTE e-TM 1.1、+5 dBmのrmsパワー)
  • 最大0.2 %のEVM(10 MHz LTE e-TM 3.1、+10 dBmのrms出力パワー)
  • LTE-Advanced FDD用Signal Studioを使用すれば、信号を容易に作成可能
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,081,166 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  2,651,665

MXG、ベクトル、無線LAN 802.11acテスト、MIMO対応、6 GHz、160 MHzの帯域幅

  • 無線LAN 802.11acテスト用の高性能ベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz、+19 dBmのパワー、160 MHzの帯域幅
  • EVMが最大0.4 %の極めてリニアなパワー(160 MHz 802.11ac、+3 dBm)
  • MIMO対応(マスター/スレーブ同期、複数の信号源)
  • 無線LAN用Signal Studioを使用すれば、PA/Rxテスト用の802.11ac信号を容易に作成可能
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,684,554 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  4,255,053

MXG,ベクトル,LTE BTS(eNodeB),リアルタイムベースバンド

  • LTE BTS(eNode-B)コンフォーマンステスト用のベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、リアルタイムHARQ ACK/NACKテスト
  • ハイパワー、最高のリニアリティー、<-69 dBcのLTE ACPR、最高0.2 %のLTE EVM
  • LTE FDD用Signal Studioを使用すれば、リアルタイムスループット/レシーバー性能試験などのコンフォーマンステストが簡単
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,684,554 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  4,255,053

MXG,ベクトル,GNSSレシーバー,リアルタイムベースバンド

  • 9 kHz~3 GHz、リアルタイムマルチ衛星シミュレーション
  • GNSS用Signal Studioを使用すれば、GPS、GLONASS、Beidou、Galileoのレシーバーテストが可能
  • 見通し内衛星信号とマルチパス信号用の最大56チャネルをシミュレート可能
  • 受信できる衛星数、パワー、擬似レンジエラー、マルチパスのリアルタイムでの変更
  • 静止/移動レシーバーのスタティック/ダイナミックシナリオのサポート
  • 最大7日間の連続シナリオ作成モード
  • 容易に構成可能で、無線LANなどの2G/3G/4Gアプリケーションを追加可能

¥ 3,081,166 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  2,651,665

MXG,ベクトル,無線機テスト,リアルタイムベースバンド

  • 警察/軍事用無線機テスト用のベクトル信号の作成、9 kHz~3 GHz、+18 dBmのパワー、80 MHzの帯域幅
  • -134 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)で、ブロッカーのテストに最適
  • リアルタイムカスタム変調(APCO25、TETRA、QAM、FSK、 QPSKなど)
  • AM/FM/φM/高速パルス変調
  • 複合変調/SINADオーディオテスト用の複数の内蔵ファンクションジェネレーター
  • LTEなどの機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,684,554 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
5年間の保証(引取) 
330,409
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  4,255,053

MXG,ベクトル,デジタルビデオ,リアルタイムベースバンド

  • デジタル・ビデオ・テスト用のベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、80 MHzの帯域幅
  • 客観的なBERレシーバー感度テストと主観的なビデオ品質テスト
  • 512 Mサンプルのメモリによるリアルタイム変調により、連続PN23データまたは2時間のMPEGのストリーミングが可能
  • さまざまな性能と放送規格を追加して容易に構成可能

¥ 4,354,145 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
KeysightCare Assured First Year Support
Standard front panel connector configuration
1年間の保証(引取) 
0
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  4,255,053

この製品で利用できるソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

関連製品・推奨の追加製品

 Xシリーズ シグナル・アナライザ
Xシリーズ シグナル・アナライザ
キーサイト最高の信号解析性能により、画期的な製品をデザイン、テスト、出荷
  • 最高性能のリアルタイム解析から低価格の基本的な測定までの中から選択可能
  • アプリケーション専用のソフトウェアを豊富に搭載し、詳細なトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 周波数、帯域幅、リアルタイム機能、CPUなどの購入後のアップグレードにより、テクノロジーの変化に応じた機能拡張が可能
  • 使用する測定器に関係なく、R&D から製造まで100 %のコード互換性があるため、組織全体で一貫性のある測定を実現
 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 MXGと組み合わせて使用するその他の製品
MXGと組み合わせて使用するその他の製品
MXGの他にこれらの製品を組み合わせて使用することにより、投資を最大限に活用できます
  • RF/マイクロ波テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得
  • デジタル信号インタフェースモジュールを組み合わせることで、高速で柔軟性の高いデジタル入力/出力を装備

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です