検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 2,443,782 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 製造テスト用に最適化された高いコストフォーマンスにより、スループットの高速化とアップタイムの拡大を実現
  • 業界最高のACPR、EVM、出力パワーにより、コンポーネントの基本パラメトリックテストとレシーバーの機能検証を実行可 能
  • Signal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮(5パックおよび 50パックのライセンスにより、必要な波形のみを購入可能)
  • 簡単なメンテナンスと安価な修理により、ダウンタイムとコストを最小化
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
製品同梱物
  • 標準出力パワー、+18 dBm
  • 電子式アッテネータ
  • CW信号の発生
  • ベクトル(IQ)変調器
  • 50 Wの逆電力保護
  • 使用国に適した電源コード
  • ドキュメントセット(CD-ROM)

標準構成

EXG、ベクトル、基本性能、3 GHz、60 MHzの帯域幅

  • 汎用ベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、60 MHzの帯域幅
  • -121 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 2,443,782 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588

EXG、ベクトル、移動機の製造、3 GHz、60 MHzの帯域幅

  • 移動機製造用のベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、60 MHzの帯域幅
  • <600 usのスイッチング速度、+18 dBmのパワー、低EVM/ACPR
  • どのようなデバイスタイプにも対応可能:Signal Studioがサポートするテクノロジーの波形を50種類(2G、3G、4G、無線LAN、Bluetooth、GPSなど)ロード可能
  • PA、フェムトセル、セットトップボックスの製造に最適’
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,878,217 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-UNZ Fast switching  416,541
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-250 Waveform license 50-pack1  1,017,894

EXG、ベクトル、LTE-Advanced PAテスト、3 GHz、120 MHzの帯域幅

  • LTE-Advanced PAテスト用の高性能ベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、+24 dBmのパワー、120 MHzの帯域幅
  • 隣接チャネル漏洩電力が <-69 dBcの極めてリニアなパワー(10 MHz LTE e-TM 1.1、+5 dBmのrmsパワー)
  • 最大0.2 %のEVM(10 MHz LTE e-TM 3.1、+10 dBmのrms出力パワー)
  • LTE-Advanced FDD用Signal Studioを使用すれば、信号を容易に作成可能
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,894,759 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-1EA High output power  347,074
1 N5172B-655 Upgrade baseband generator from 60 to 120 MHz RF bandwidth  529,484
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-UNV Enhanced dynamic range  347,074
1 N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD  0
1 N7624B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7624B-HFP Basic LTE FDD, fixed perpetual license  824,906
1 N7624B-JFP Basic LTE-Advanced FDD, fixed perpetual license  402,439

EXG,ベクトル,LTE BTSテスト,リアルタイムベースバンド

  • LTE BTS(eNode-B)コンフォーマンステスト用のベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、リアルタイムHARQ ACK/NACKテスト
  • ハイパワー、最高のリニアリティー、<-69 dBcのLTE ACPR、最高0.2 %のLTE EVM
  • LTE FDD用Signal Studioを使用すれば、リアルタイムスループット/レシーバー性能試験などのコンフォーマンステストを簡単に実行可能
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 9,031,629 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  2,871,846
1 N5172B-1EA High output power  347,074
1 N5172B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  785,324
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-UNV Enhanced dynamic range  347,074
1 N5172B-403 Calibrated AWGN, fixed perpetual license  769,837
1 N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD  0
1 N7624B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7624B-WFP Advanced LTE/LTE-Advanced FDD real-time R9/R10 UL, fixed perpetual license  1,429,507
1 N7624B-SFP Advanced LTE FDD, fixed perpetual license  602,952
1 N7624B-HFP Basic LTE FDD, fixed perpetual license  824,906
1 N7624B-JFP Basic LTE-Advanced FDD, fixed perpetual license  402,439

EXG、ベクトル、無線LAN 802.11acテスト、MIMO対応、6 GHz、120 MHzの帯域幅

  • 無線LAN 802.11acテスト用の高性能ベクトル信号発生器、9 kHz~3 GHz、+19 dBmのパワー、120 MHzの帯域幅
  • EVMが最大0.4 %の極めてリニアなパワー(80 MHz 802.11ac、+3 dBm)
  • MIMO対応(マスター/スレーブ同期、複数の信号源)
  • 無線LAN用Signal Studioを使用すれば、PA/Rxテスト用の802.11ac信号を容易に作成可能
  • さまざまな性能と機能を追加して容易に構成可能

¥ 4,626,151 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-1EA High output power  347,074
1 N5172B-655 Upgrade baseband generator from 60 to 120 MHz RF bandwidth  529,484
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-UNV Enhanced dynamic range  347,074
1 N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax  0
1 N7617B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7617B-GFP Basic 802.11ac WLAN, fixed perpetual license  535,446
1 N7617B-TFP Advanced 802.11ac WLAN, fixed perpetual license  423,291

EXG,ベクトル,GNSSレシーバー,リアルタイムベースバンド

  • 9 kHz~3 GHz、リアルタイムマルチ衛星シミュレーション
  • GNSS用Signal Studioを使用すれば、GPS、GLONASS、Beidou、Galileoのレシーバーテストが可能
  • 見通し内衛星信号とマルチパス信号用の最大56チャネルをシミュレート可能
  • 受信できる衛星数、パワー、擬似レンジエラー、マルチパスのリアルタイムでの変更
  • 静止/移動レシーバーのスタティック/ダイナミックシナリオのサポート
  • 最大7日間の連続シナリオ作成モード
  • 容易に構成可能で、無線LANなどの2G/3G/4Gアプリケーションを追加可能

¥ 10,534,055 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  785,324
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-009 Internal solid state memory  72,123
1 N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS)  0
1 N7609B-SFP Advanced GLONASS real-time and scenario generation, fixed perpetual license  1,826,408
1 N7609B-3FP Connect to N5182 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7609B-UFP Advanced Galileo real-time and scenario generation, fixed perpetual license  1,826,408
1 N7609B-WFP Advanced Beidou real-time and scenario generation, fixed perpetual license  1,899,568
1 N7609B-PFP Advanced GPS real-time and scenario generation, fixed perpetual license  1,680,442

EXG,ベクトル,デジタルビデオ,リアルタイムベースバンド

  • デジタル・ビデオ・テスト用の高性能ベクトル信号発生器、最大3 GHz、60 MHzの帯域幅
  • 客観的なBERレシーバー感度テスト
  • 512 Mサンプルのメモリを備えたリアルタイム・ベースバンド・ジェネレーターにより、連続PN23データまたは2時間のMPEGのストリーミングが可能

¥ 4,995,080 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
227,082
1 N5172B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,793,112
1 N5172B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  785,324
1 N5172B-653 ARB baseband generator (60 MHz RF bandwidth, 32 Msa)  423,588
1 N5172B-022 Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa  785,324
1 N7623B Signal Studio for Digital Video  0
1 N7623B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7623B-EFP Advanced DVB-T/H real time, fixed perpetual license  980,650

この製品で利用できるソフトウェア

 Signal Studioソフトウェア
Signal Studioソフトウェア
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 EXG用の他のソフトウェア
EXG用の他のソフトウェア
次世代の解析のダウンロード
  • MATLABによる測定および信号のカスタマイズ
  • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生

関連製品・推奨の追加製品

 Xシリーズ シグナル・アナライザ
Xシリーズ シグナル・アナライザ
キーサイト最高の信号解析性能により、画期的な製品をデザイン、テスト、出荷
  • 最高性能のリアルタイム解析から低価格の基本的な測定までの中から選択可能
  • アプリケーション専用のソフトウェアを豊富に搭載し、詳細なトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 周波数、帯域幅、リアルタイム機能、CPUなどの購入後のアップグレードにより、テクノロジーの変化に応じた機能拡張が可能
  • 使用する測定器に関係なく、R&D から製造まで100 %のコード互換性があるため、組織全体で一貫性のある測定を実現
 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 EXGと組み合わせて使用するその他の製品
EXGと組み合わせて使用するその他の製品
EXGの他にこれらの製品を組み合わせて使用することにより、投資を最大限に活用できます
  • マイクロ波信号発生器の周波数のミリ波までの拡大
  • RF/マイクロ波テストアクセサリによる、テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です