検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz

購入窓口

¥ 1,231,839 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 製造テスト用に最適化された高いコストフォーマンスにより、スループットの高速化とアップタイムの拡大を実現
  • 業界最高の出力パワーにより、コンポーネントの基本パラメトリックテストとレシーバーの機能検証を実行可能
  • マルチファンクションジェネレーター機能により、複雑なアナログ変調シナリオをシミュレートして徹底的にレシーバー性能を評価可能
  • 簡単なメンテナンスと安価な修理により、ダウンタイムとコストを最小化
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 標準出力パワー、+18 dBm
  • 電子式アッテネータ
  • CW信号の発生
  • 50 Wの逆電力保護
  • 使用国に適した電源コード
  • ドキュメントセット(CD-ROM)
  • 5年間の返送保証
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

標準構成

N5171B EXG基本構成 - 3 GHzアナログ

  • 基本ハードウェア構成
  •  
  • LO代替測定に最適
  • -121 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 1,231,839 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
59,866
1 N5171B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,171,973

EXG、アナログ、ハイパワー出力、LOの代用、3 GHz

  • 一般的なハードウェア構成
  •  
  • LOの代用、パワー校正、デバイス特性評価に最適
  • -121 dBc/Hzの位相雑音(20 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 1,436,513 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
59,866
1 N5171B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,171,973
1 N5171B-1EA High output power  204,674

EXG、アナログ、コンポーネント/レシーバー感度テスト、3 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -121 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 1,633,736 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
59,866
1 N5171B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  1,171,973
1 N5171B-1EA High output power  204,674
1 N5171B-UNT AM, FM, phase modulation  68,596
1 N5171B-UNW Narrow pulse modulation  128,627

EXG、アナログ、コンポーネント/レシーバー感度テスト、6 GHz

  • 高性能ハードウェア構成
  • コンポーネント/レシーバー感度テストやアナログ変調測定に最適
  • -121 dBc/Hzの位相雑音(10 kHzオフセット、1 GHz搬送波信号)
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 3,271,095 構成例参考価格*

構成内容:
1 N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
5年間の保証(引取) 
59,866
1 N5171B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  2,194,959
1 N5171B-UNZ Fast switching  408,569
1 N5171B-1EA High output power  204,674
1 N5171B-UNT AM, FM, phase modulation  68,596
1 N5171B-303 Multifunction generator  205,804
1 N5171B-UNW Narrow pulse modulation  128,627

この製品で利用できるソフトウェア

 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

関連製品・推奨の追加製品

 Xシリーズ シグナル・アナライザ
Xシリーズ シグナル・アナライザ
キーサイト最高の信号解析性能により、画期的な製品をデザイン、テスト、出荷
  • 最高性能のリアルタイム解析から低価格の基本的な測定までの中から選択可能
  • アプリケーション専用のソフトウェアを豊富に搭載し、詳細なトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 周波数、帯域幅、リアルタイム機能、CPUなどの購入後のアップグレードにより、テクノロジーの変化に応じた機能拡張が可能
  • 使用する測定器に関係なく、R&D から製造まで100 %のコード互換性があるため、組織全体で一貫性のある測定を実現
 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です