検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

主要な特長と機能
  • 高性能でマージンが向上:広帯域レシーバー(50 GHz/35 GHz)、超低残留ジッタ(<50 fs、代表値)、調整可能なクロックリカバリーのピーキング/ループ帯域幅
  • 優れた柔軟性、内蔵のクロックリカバリー機能(50 Mb/s~32 Gb/sのデータレート)、内蔵のピックオフ、位相整合ケーブルによるトリガ不要のシンプルな接続により、開発時間を短縮
  • ジッタスペクトラム解析およびソフトウェア・クロック・リカバリー・エミュレーションなどの解析ツールにより、検証時間を短縮
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

この製品で利用できるソフトウェア

 86100Dソフトウェアオプション
86100Dソフトウェアオプション
ソフトウェアオプションによるメインフレームの機能拡張
  • ジッタ/アイ/波形の高度な解析
  • InfiniiSimによるフィクスチャ、ケーブル、プローブ、その他の回路素子のディエンベディング/エンベディング
 86100Dコンプライアンスアプリケーション
86100Dコンプライアンスアプリケーション
各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • さまざまな技術会議に参加しているキーサイトのエキスパートにより検証済み
  • OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet)、SFF-8431 (SFP+)などを含むテスト
  • ユーザー定義アプリケーションのサポート

関連製品・推奨の追加製品

 サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
  • アクセサリは、86100シリーズ オシロスコープで使用できます
  • すべての互換性のあるアクセサリがリストされている訳ではありません
  • カタログ番号5991-2340ENのセレクションガイドを表示して、アクセサリの全リストをご覧ください
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です