検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

¥ 6,565,169 参考価格*

Configure

オプション & アップグレード

オプション

詳細: 構成ガイドを見る

E5072A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
Accessories
E5072A-820 Add mouse
E5072A-810 Add keyboard
E5072A-1CP Rack mount and front handle kit
E5072A-1CN Front handle kit
E5072A-1CM Rack mount kit
Test set
E5072A-285 2-port Test Set, 30 kHz to 8.5 GHz, configurable test set
E5072A-245 2-port Test Set, 30 kHz to 4.5 GHz, configurable test set
Timebase stability
E5072A-UNQ Standard stability timebase
E5072A-1E5 High stability timebase
Hard disk drive option
E5072A-019 Standard Data Storage
E5072A-017 Removable Data Storage
Additional features
E5072A-010
E5072A-008
E5072A-006
Calibration documentation
E5072A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5072A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)

保守用オプション&ソフトウェア・ライセンス

詳細: 構成ガイドを見る

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
スタートアップ・アシスタンス
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245
PS-S20-ENA Startup Assistance
校正サービスプラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長

購入後のアップグレード

詳細: アップグレードガイドを見る

E5072AU E5072A upgrade
Additional features
E5072AU-1E5 Add high stability timebase
E5072AU-285 Upgrade from 4.5 GHz to 8.5 GHz for E5072A-245
E5072AU-040 Upgrade OS, from Windows XP to 7, for E5072A
E5072AU-058 Solid state drive kit (SATA, Win7)
E5072AU-008 Frequency offset mode - Fixed, perpetual license
E5072AU-010 Timedomain analysis - Fixed, perpetual license
E5072AU-006 Wireless power transfer analysis - Fixed, perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です