検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 5,432,800 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 30 kHz~4.5 GHz、8.5 GHz
  • 2ポート
  • 広いダイナミックレンジ(130 dB  / 151 dB(ダイレクト・レシーバー・アクセス))、測定速度(7 ms)、  優れた温度安定度(0.005 dB/°C)により、確度/歩留まり/マージンが向上
  • 広い信号源パワーレンジ(-109~+20 dBm)により、線形/非線形デバイス特性評価テストの柔軟性が向上
  • アップグレード用のオプションによる投資の保護
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ インストールガイド
  • IOライブラリCD-ROM
  • 電源コード
  • 校正証明書

この製品で利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
E5072A-008 周波数オフセット・モード
E5072A-008 周波数オフセット・モード
  • ミキサーやコンバーターなどのデバイスの伝送応答測定 
  • 周波数オフセット掃引、SMC、VMC、外部信号発生器の制御、高調波歪み測定
     

関連製品・推奨の追加製品

 13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
  • 校正コンポーネントは、13.5 GHz以下の周波数向けのVNAシリーズ製品を精密に校正できるようにデザインされています 
  • メカニカル校正キットと電子校正キットの両方が付属します 
  • 50 Ωと75 Ωのデバイスに対応できる、お手頃で精密な校正を提供します
 USBパワー・センサ
USBパワー・センサ
  • U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサ 
  • U2020 Xシリーズ USBピーク/アベレージ・パワー・センサ 
  • U8480シリーズ USB熱電対パワーセンサ 
  • U2000シリーズ USBアベレージ・パワー・センサ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です