検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9038A MXE EMIレシーバー、3 Hz~44 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

¥ 8,753,957 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 規格に準拠したレシーバーを使用したEMCテスト:CISPR 16-1-1:2010 およびMIL-STD-461F&
  • 信頼できるテストを実現するために必要な高い確度、再現性、信頼性を備え、テスト待ち行列の流れを維持&
  • 高速FFTスキャンによるタイム・ドメイン・スキャンにより、全スキャン時間を短縮
  • スペクトラムモニターにより、最終測定前にピークエミッションの周波数を容易に特定可能
  • スペクトラム/リアルタイム解析、ストリップチャート、マーカー、スパンズーム、ゾーンスパン、スペクトログラムによる診断機能の向上& &
  • 保証プラン
    保証期間は10年までアップグレード可能
  • Every spec verified, adjustments included
    Every spec verified, adjustments included
  • Lock in support & peak performance from the start
    Lock in support & peak performance from the start
製品同梱物
  • 選択した周波数レンジに対応するフルバンド内蔵プリアンプ
  • 高性能デジタル信号処理(2 GBのキャプチャーメモリ搭載)
  • 精密周波数基準(エージングレート±×10-7/年)
  • メカニカルアッテネータ(2 dBステップ、0~70 dB)
  • フルスペクトラム解析機能
  • 10 MHzの解析帯域幅
  • 2つの自動外部電源インピーダンス安定化回路(LISN)のフロントパネル制御
  • スペクトログラム、トレースズーム、ゾーンスパン機能を備えたエンハンスド・ディスプレイ・パッケージ
  • リアパネルの広帯域用Aux IFコネクタの第2 IF出力
  • R&S ESU、ESR、ESLレシーバーをエミュレートするためのSCPI言語互換性
  • USBマウスとキーボード
  • マニュアルセット(CD-ROM)
  • 5年間の返送保証

標準構成

MXE、MIL-STD-461F、ISO 17025校正、3 GHz

  • 3 GHzの周波数レンジのみが必要な民生用アプリケーションに対応(例:自動車、一部のCISPR 11、一部のCISPR 14)
  • 20 Hz~3.6 GHzの周波数レンジ
  • CISPR16-1-1:2010およびMIL STD 461Fに準拠
  • ISO 17025認定校正を含む
  • さまざまな機能を追加して容易に構成可能

¥ 8,753,957 構成例参考価格*

構成内容:
1 N9038A MXE EMI Receiver
Preamplifier, 3.6 GHz
Operating system, Windows Embedded Standard 7
5年間の保証(引取)
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD 
864,420
1 N9038A-503 Frequency range, 3 Hz to 3.6 GHz  7,526,117
1 N9038A-CNF Connector, RF input - Type-N female  0
1 N9038A-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)  363,420

MXE、タイムドメイン・スキャン、MIL-STD-461F、ISO 17025校正、 26.5 GHz

  • あらゆる民生用アプリケーションと多くのMIL STD 461アプリケーションに対応
  • 20 Hz~26.5 GHzの周波数レンジ
  • CISPR16-1-1:2010およびMIL STD 461Fに準拠
  • 3.5mmコネクタにより18 GHz以上で優れたリターンロスを実現
  •  
  • タイムドメイン・スキャン機能を内蔵
  •  
  • ISO 17025認定校正を含む
  • さまざまな機能、オプション、測定アプリケーションを追加して容易に構成可能

¥ 16,599,637 構成例参考価格*

構成内容:
1 N9038A MXE EMI Receiver
Preamplifier, 26.5 GHz
Operating system, Windows Embedded Standard 7
5年間の保証(引取)
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD 
864,420
1 N9038A-526 Frequency range, 3 Hz to 26.5 GHz  14,213,945
1 N9038A-C35 APC 3.5 mm connector  0
1 N9038A-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)  363,420
1 N9038A-TDS Time domain scans  1,157,852

MXE、タイムドメイン・スキャン、MIL-STD-461F、ISO 17025校正、 44 GHz

  • あらゆる民生用アプリケーションとMIL STD 461アプリケーションに対応
  • 20 Hz~44 GHzの周波数レンジ
  • CISPR16-1-1:2010およびMIL STD 461Fに準拠
  • タイムドメイン・スキャン機能を内蔵
  •  
  • ISO 17025認定校正を含む
  • さまざまな機能、オプション、測定アプリケーションを追加して容易に構成可能

¥ 19,252,414 構成例参考価格*

構成内容:
1 N9038A MXE EMI Receiver
Preamplifier, 44 GHz
Operating system, Windows Embedded Standard 7
5年間の保証(引取)
Spectrum Analyzer Measurement Application
US - English localization, X-Series Signal Analyzer Documentation DVD 
864,420
1 N9038A-544 Frequency range, 3 Hz to 44 GHz  16,866,722
1 N9038A-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)  363,420
1 N9038A-TDS Time domain scans  1,157,852

この製品で利用できるソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • 測定アプリケーションをアナライザ内で実行して、より上位の性能指標の結果をリアルタイムに得ることが可能
  • 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
  • アナライザ内でMATLABおよび89600 VSAソフトウェアを実行可能
     
 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です