検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX3MSO 3000 X MSOアップグレード:100~500 MHzモデル 2

購入窓口

¥ 208,833 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 16個のロジック・タイミング・チャネルとMSO機能をDSOモデルに追加
  • 3000 Xシリーズの全モデル(500 MHz以下)に対応
  • ファームウェア1.00以降が必要
  • ユーザーによるインストールが可能、ツールや校正は不要
購入窓口

販売店からの購入を推奨している製品です。

この製品で利用できるソフトウェア

 3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • ハードウェアでI²C、SPI、RS-232C、CANなど低速シリアルバスのトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • 自動パワー解析の統合
  • BenchVueソフトウェアによる接続の簡素化と結果の記録

関連製品・推奨の追加製品

 3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です